anpassbar mit Potentiometer oder Kommunikationsmodul
Ausgangsspannung, max.
15 V
Ausgangsspannung, min.
11 V
DCL - Spitzenlastreserve
Dauer des Boostes
5 s
Vielfaches des Nennstroms
150 %
Dauer des Boostes
15 ms
Vielfaches des Nennstroms
400 %
Nennausgangsspannung
12 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
10 A @ 60 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Parallelschaltbarkeit
ja, max 10
Restwelligkeit, Schaltspitzen
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Schutz gegen Rückspannung
Ja
Allgemeine Angaben
Conformal Coating
Nein
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Erdableitstrom, max.
3,5 mA
Gehäuseausführung
Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz
Ja, intern
Leistungsfaktor (ca.)
> 0,85
MTBF
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
1.500.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
795.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Verlustleistung Leerlauf
5 W
Verlustleistung Nennlast
13,3 W
Wirkungsgrad
90%
Überspannungskategorie
III, II
EMV / Schock / Vibration
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g (auf DIN Schiene), 4 g (bei Direktmontage)
Störabstrahlung nach EN55032
Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
3,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,2 kV
Schutzklasse
I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III, II
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-16
Anschlussdaten (Ausgang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
5 (+ + / - - -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,2 mm²
Schraubendreherklinge
0,6 x 3,5
Anschlussdaten (Eingang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
3 für L/N/PE
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,5 mm²
Schraubendreherklinge
0,6 x 3,5
Anschlussdaten (Signal)
Anschlusstechnik
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
16
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,14 mm²
Signalisierung
LED Grün/ Rot
Grün: Betrieb (störungsfrei), Grün blinkend: Vorwarnung I>90%, Grün/Rot blinkend: Ausgang abgeschaltet (Switch Off Mode), Rot blinkend: Überlast / Fehler
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.