Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO TOP1 120W 12V 10A
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
Best.-Nr. 2466910000
Typ PRO TOP1 120W 12V 10A
GTIN (EAN) 4050118481495
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 125 mm
Tiefe (inch) 4,921 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 35 mm
Breite (inch) 1,378 inch
Nettogewicht 850 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Eingang

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…277 V AC
Eingangsspannungsbereich DC 80 ... 410 V DC
Einschaltstrom max. 5 A
Empfohlene Vorsicherung 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Frequenzbereich AC 45…65 Hz
Nenneingangsspannung 110...240 V AC / 120...340 V DC
Nennleistungsaufnahme 133,3 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart AC
Eingangsspannung 100 V
Eingangsstrom 2 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 120 V
Eingangsstrom 2 A
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Anstiegszeit ≤ 100 ms
Ausgangsleistung 120 W
Ausgangsspannung, Bemerkung anpassbar mit Potentiometer oder Kommunikationsmodul
Ausgangsspannung, max. 15 V
Ausgangsspannung, min. 11 V
DCL - Spitzenlastreserve
Vielfaches des Nennstroms 150 %
Dauer des Boostes 5 s
Vielfaches des Nennstroms 400 %
Dauer des Boostes 15 ms
Nennausgangsspannung 12 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 10 A @ 60 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit > 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Parallelschaltbarkeit ja, max 10
Restwelligkeit, Schaltspitzen <50 mVss @ UNenn, Full Load
Schutz gegen Rückspannung Ja

Allgemeine Angaben

Conformal Coating Nein
Derating > 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja, intern
Leistungsfaktor (ca.) > 0,85
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 1.500.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 120 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 795.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 120 W
Betriebszyklus 100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Schutzart IP20
Start up ≥ -40 °C
Verlustleistung Leerlauf 5 W
Verlustleistung Nennlast 13,3 W
Wirkungsgrad 90%
Überspannungskategorie III, II

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g (auf DIN Schiene), 4 g (bei Direktmontage)
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 3,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 3,2 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III, II

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen 5 (+ + / - - -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen 3 für L/N/PE
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Anschlussdaten (Signal)

Anschlusstechnik PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 16 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,14 mm²

Signalisierung

LED Grün/ Rot Grün: Betrieb (störungsfrei), Grün blinkend: Vorwarnung I>90%, Grün/Rot blinkend: Ausgang abgeschaltet (Switch Off Mode), Rot blinkend: Überlast / Fehler
Potenzialfrei Kontakt Ja
Status Relais (max.Belastung) Ausgangsspannung OK (30 V DC / 1 A)

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Institut (cULusEX) CULUSEX
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCS CULUS CULUSEX DETNORVER LLOYDSREG RINA TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2466850000
Typ: PRO TOP1 72W 24V 3A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2568970000
Typ: PRO TOP1 72W 24V 3A F
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2466870000
Typ: PRO TOP1 120W 24V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2568980000
Typ: PRO TOP1 120W 24V 5A F
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2569000000
Typ: PRO TOP1 120W 12V 10A F
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr. : 2466880000
Typ: PRO TOP1 240W 24V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2568990000
Typ: PRO TOP1 240W 24V 10A F
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2466890000
Typ: PRO TOP1 480W 24V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2467030000
Typ: PRO TOP1 480W 48V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Best.-Nr. : 2466900000
Typ: PRO TOP1 960W 24V 40A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2466920000
Typ: PRO TOP1 960W 48V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V