Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
PRO TOP1 480W 24V 20A
         

Illustration similar

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Áramellátás, tápegység, 24 V
Rendelési szám 2466890000
Típus PRO TOP1 480W 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118481471
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 125 mm
Mélység (coll) 4,921 inch
Magasság 130 mm
Magasság (coll) 5,118 inch
Szélesség 68 mm
Szélesség (coll) 2,677 inch
Nettó tömeg 1 520 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten 5...95% páralecsapódás nem megengedett
Indítás ≥ -40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Bemenet

AC bemenő feszültség tartomány 85…277 V AC
Bekapcsolási áram max. 5 A
Bemeneti biztosíték (belső) Igen
Csatlakozórendszer PUSH IN
DC bemenő feszültség tartomány 80 ... 410 V DC
Frekvenciatartomány, AC 45…65 Hz
Javasolt tartalék biztosíték 8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
Névleges bemenő feszültség 110...240 V AC / 120...340 V DC
Névleges áramfelvétel 516,1 VA
Túlfeszültség-védelem Varisztor
Áramfelvétel a bemeneti feszültség függvényében
Feszültségtípus AC
Bemeneti feszültség 100 V
Bemeneti áram 6 A
Feszültségtípus DC
Bemeneti feszültség 120 V
Bemeneti áram 6 A

Kimenet

Csatlakozórendszer PUSH IN
DCL - peak load reserve
Multiple of the rated current 150 %
Boost duration 5 s
Multiple of the rated current 500 %
Boost duration 15 ms
Felfutási idő ≤ 100 ms
Hálózati kimaradás áthidalási idő > 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Kimenő feszültség, max. 28,8 V
Kimenő feszültség, megjegyzés potenciométerrel vagy kommunikációs modullal állítható
Kimenő feszültség, min. 22,5 V
Kimenő teljesítmény 480 W
Maradék hullámosság, csúcsértékek <50 mVss @ UNenn, Full Load
Névleges kimeneti áram U eseténnévl. 20 A 60 °C-on
Névleges kimenő feszültség 24 V DC ± 1 %
Párhuzamos csatlakozási opció Igen, redundancia és teljesítménynövelés céljára (ORing MOSFET használatával)
Záróirányú feszültség elleni védelem Igen

Általános adatok

AC hiba áthidalási idő @ Inévl. > 20 ms 230 V AC-nál / > 20 ms 115 V AC-nál
Földszivárgóáram, max. 3,5 mA
Hatásfok 93%
Ház kiviteli változat Fém, korrózióálló
MTBF
Szabványnak megfelelő SN 29500
Működési idő (óra), min. 1 200 000 h
Környezeti hőmérséklet 25 °C
Bemeneti feszültség 230 V
Kimenő teljesítmény 480 W
Terhelhetőség 100 %
Szabványnak megfelelő SN 29500
Működési idő (óra), min. 562 000 h
Környezeti hőmérséklet 40 °C
Bemeneti feszültség 230 V
Kimenő teljesítmény 480 W
Terhelhetőség 100 %
Rövidzárlat-védelem Igen, belső
Teljesítménytényező (kb.) > 0,9
Teljesítményveszteség, névleges terhelés 36,1 W
Teljesítményveszteség, üresjárati 10 W
Túlfeszültség kategória III, II
Visszaszabályozás > 60°C (2.5% / 1°C)
Védelmi osztály IP20
Védőbevonat Nem

ENT / ütés / vibráció

Rezgésállóság, IEC 60068-2-6 2.3 g (on DIN rail), 4 g (with direct mounting)
Zajkibocsátás az EN55032 szabványnak megfelelően B osztály
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint: EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Ütésállóság, IEC 60068-2-27 30g minden irányban

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága 2
Szigetelési feszültség, bemenet / föld 3,2 kV
Szigetelési feszültség, bemenet/kimenet 3,5 kV
Szigetelési feszültség, kimenet / föld 0,5 kV
Túlfeszültség kategória III, II
Védettségi osztály I, PE-csatlakozással

Elektromos biztonság (alkalmazott szabványok)

Biztonság transzformátorok kapcsolóüzemű tápegységekhez Az EN 61558-2-16 szerint
Biztonsági extra kis feszültség SELV az IEC 60950-1 szerint, PELV according to EN 60204-1
Elektromos gépi berendezés EN60204 szerint
Elektronikus berendezéssel történő használatra EN50178 / VDE0160 szerint
Veszélyes áramütést okozó áramokkal szembeni védelem Acc. to VDE0106-101
Védő leválasztás / áramütéssel szembeni védelem VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer PUSH IN
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Kapcsok száma 3 a következőhöz: L/N/PE
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 8 AWG
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,2 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 10 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,2 mm²

Csatlakoztatási adatok (kimenet)

Csatlakozórendszer PUSH IN
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Kapcsok száma 5 (+ + / - - -)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 8 AWG
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,2 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 10 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,2 mm²

Csatlakozási adatok (jel)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 16 
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 26 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör , max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör , min. 0,14 mm²
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN

Jeltovábbítás

LED zöld/piros Zöld: Üzemben (hibamentes), Flashing green: advance warning I>90%, Green/red flashing: output switched off (switch-off mode), Flashing red: overload/error
Lengő csatlakozó Igen
Állapotrelé (max. terhelés) Kimenő feszültség OK (30 V DC / 1 A)

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9,1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCS CULUS CULUSEX DETNORVER RINA TUEV
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E258476
Tanúsítvány száma (EAC) E470829

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2466850000
Típus: PRO TOP1 72W 24V 3A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2568970000
Típus: PRO TOP1 72W 24V 3A F
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2466870000
Típus: PRO TOP1 120W 24V 5A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2568980000
Típus: PRO TOP1 120W 24V 5A F
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2466910000
Típus: PRO TOP1 120W 12V 10A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 12 V
 
Rendelési szám: 2569000000
Típus: PRO TOP1 120W 12V 10A F
Változat:
Áramellátás, tápegység, 12 V
 
Rendelési szám: 2466880000
Típus: PRO TOP1 240W 24V 10A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2568990000
Típus: PRO TOP1 240W 24V 10A F
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2467030000
Típus: PRO TOP1 480W 48V 10A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 48 V
 
Rendelési szám: 2466900000
Típus: PRO TOP1 960W 24V 40A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2466920000
Típus: PRO TOP1 960W 48V 20A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 48 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek