Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
GH MCZUE1.5/UE BL 1667
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowa szyny montażowej, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX niebieski, dolna część obudowy, Szerokość: 6 mm
Nr zam. 2463200000
Typ GH MCZUE1.5/UE BL 1667
GTIN (EAN) 4050118479522
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 62,8 mm
Głębokość (cale) 2,472 inch
Wysokość 63 mm
Wysokość (cale) 2,48 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Długość 0 mm
Masa netto 12,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Właściwości obudowy

Klapka z możliwością montażu Tak
Możliwość zastosowania znacznika Tak
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do Styk PE, Styk w zestawie!
Połączenie poprzeczne Tak
Ilość poziomów przyłączeniowych

Właściwości zespołu

Ilość poziomów przyłączeniowych
Liczba płytek drukowanych, maks.
Połączenie poprzeczne Tak
Rodzaj przyłącza bez, element przyłączeniowy

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 600 ≤ CTI
Powierzchnia nieobrobiony
grupa materiałów izolacyjnych I
tworzywo tworzywo sztuczne

Dane ogólne

Barwny niebieski
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 32, TS 35
Tabela kolorów (podobny) RAL 5012
możliwość zalewania Tak

Projekt – wymagania IN

grubość płytki drukowanej 1 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej ±0,1 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej ±0,1 mm

Opcje indywidualizacji

Możliwość wykonania wycięć specjalnych Nie
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych Tak
Warianty kolorystyczne Więcej na życzenie

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2312290000
Typ: GH MCZUE1.5/UE 1674
Wersja:
Obudowa szyny montażowej, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX szarobeżowy, dolna część obudowy, Zaciski, Styk FE, Szerokość: 6 mm