Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
AAP21 4 FS 10-36V
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, sötétbézs
Rendelési szám 2458990000
Típus AAP21 4 FS 10-36V
GTIN (EAN) 4050118474855
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 82 mm
Mélység (coll) 3,228 inch
Mélység DIN sínnel együtt 82,5 mm
Magasság 82 mm
Magasság (coll) 3,228 inch
Szélesség 6,1 mm
Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 18,6 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV17ATEX8064U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Áram (ATEX) 6.3 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm²
Áram (IECEX) 6.3 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex ec II C Gc
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe piros
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat LED-del
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
Sín TS 35

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 10 A
C feszültség nagyság (CSA) 150 V
C áram nagyság (CSA) 10 A
D feszültség nagyság (CSA) 300 V
D áram nagyság (CSA) 10 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség 36 V
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 500 V
Névleges DC feszültség 36 V
Névleges áram 6,3 A
Áram maximum vezetékoknál 6,3 A
Szabványok IEC 60947-7-3 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1 mΩ
Névleges lökőfeszültség 4 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,02 W
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 12 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 1,5 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A4
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
max. 10 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 7 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Tube length
max. 15 mm
min. 9 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 4 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Tube length
max. 12 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 4 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
B áram nagyság (cURus) 10 A
C feszültség nagyság (cURus) 150 V
C áram nagyság (cURus) 10 A
D feszültség nagyság (cURus) 300 V
D áram nagyság (cURus) 10 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 10 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 10 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-3 szerint
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2428920000
Típus: AAP21 10 FE
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428940000
Típus: AAP21 10 LO BL
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2581800000
Típus: AAP21 10 LO BL/OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, kék
 
Rendelési szám: 2581690000
Típus: AAP21 10 LO OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428910000
Típus: AAP21 10 LO RD
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428980000
Típus: AAP21 4 DT
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2582520000
Típus: AAP21 4 DT BL/OR
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, kék
 
Rendelési szám: 2581710000
Típus: AAP21 4 DT OR
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428950000
Típus: AAP21 4 FS
Változat:
Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2460180000
Típus: AAP21 4 FS 100-250V
Változat:
Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2581790000
Típus: AAP21 4 FS 100-250V OR
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2460200000
Típus: AAP21 4 FS 30-70V
Változat:
Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2460190000
Típus: AAP21 4 FS 60-150V
Változat:
Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2581720000
Típus: AAP21 4 FS OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428960000
Típus: AAP21 4 LI BL
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2582530000
Típus: AAP21 4 LI BL/OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, kék
 
Rendelési szám: 2581700000
Típus: AAP21 4 LI OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428930000
Típus: AAP21 4 LI RD
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, sötétbézs
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek