Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 2x Relais, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
Best.-Nr.
2456840000
Art
ACT20P-UI-2RCO-DC-P
GTIN (EAN)
4050118471779
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,6 mm
Tiefe (inch)
4,472 inch
Höhe
127,1 mm
Höhe (inch)
5,004 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
228 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-20 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-20 °C...65 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
10...90 % (keine Betauung)
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
180 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes
5 Ω @ RTD- Kabel
Eingangsspannung
konfigurierbar, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Eingangswiderstand Spannung
2 MΩ, > 10 MΩ
Eingangswiderstand Strom
40 Ω
Leitungslängenkompensation
< ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer
1.2…500 kΩ
Sensor
Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung
0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel, 24 V (bei 4-20 mA, Schleife)
Temperatur-Eingangsbereich
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Widerstand
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
2
Ausgang (Digital)
Alarmfunktion
konfigurierbar, obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Alarmverzögerung: 0...99 s, Hysterese einstellbar, auto / manual reset
Anzahl Digitale Ausgänge
2
Nennschaltstrom
200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Schaltfrequenz, max.
20 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
110 V
Typ
2 Wechsler, normal / inverse einstellbar, Schaltfrequenz 20 Hz
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;, Eingang zu Versorgung ⁄ Alarm1 ⁄ Alarm 2, ja, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
< 0,1 % des Messbereichs
Kaltstellenkompensationsfehler
±2,0 °C bei -20 °C - 70 °C
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, oder via 7-Segmentanzeige, Tastern und Drehwertgeber am Gerät selbst, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift
0,1 % / 10.000 h
Leistungsaufnahme
≤ 3,5 W, < 2 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
450 ms
Temperaturkoeffizient
< 0,02 °C vom Messbereich / °C, 350 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
9...60 V DC
Wiederholgenauigkeit
± 0,05 % vom Messbereichsendwert
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;, Eingang zu Versorgung ⁄ Alarm1 ⁄ Alarm 2, ja, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
4 kV (Eingang / Ausgang)
Prüfspannung
0,3 kV
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die Geräte der ACT20P-UI-2RCO-XX-x Familie erfassen Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Sie verfügen über zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Grenzwerte alarmieren.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTMSoftware „WI-Manager“.
Die manuelle Konfiguration am Gerät wird über die LED-Anzeige per Bedientaster und Drehgeber durchgeführt.
Der zweikanalige Grenzwertschalter ermöglicht verschiedene Alarmfunktionen: Fensteralarm, Alarmverzögerung, Drahtbrucherkennung, Hysterese und oberer/unterer Grenzwertalarm.
Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, Spannung und Strom sind komplett galvanisch getrennt.
Ferndiagnose: Meldung von Fehlern (z.B. Kabelbruch) per Statusrelais.
Betriebszustands- und Relaisstatusanzeige über frontseitige LEDs.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
konfigurierbar, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Eingangswiderstand Spannung
2 MΩ, > 10 MΩ
Eingangswiderstand Strom
40 Ω
Leitungslängenkompensation
< ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer
1.2…500 kΩ
Sensor
Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung
0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel, 24 V (bei 4-20 mA, Schleife)
Temperatur-Eingangsbereich
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Die Geräte der ACT20P-UI-2RCO-XX-x Familie erfassen Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Sie verfügen über zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Grenzwerte alarmieren.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTMSoftware „WI-Manager“.
Die manuelle Konfiguration am Gerät wird über die LED-Anzeige per Bedientaster und Drehgeber durchgeführt.
Der zweikanalige Grenzwertschalter ermöglicht verschiedene Alarmfunktionen: Fensteralarm, Alarmverzögerung, Drahtbrucherkennung, Hysterese und oberer/unterer Grenzwertalarm.
Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, Spannung und Strom sind komplett galvanisch getrennt.
Ferndiagnose: Meldung von Fehlern (z.B. Kabelbruch) per Statusrelais.
Betriebszustands- und Relaisstatusanzeige über frontseitige LEDs.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.