Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-2SAI-2HAO-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: 4-20mA, Ex- Ausgang: 4-20mA, HART®, 2 Kanäle
Best.-Nr. 2456170000
Typ ACT20X-2SAI-2HAO-P
GTIN (EAN) 4050118471571
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,6 mm
Tiefe (inch) 4,512 inch
Höhe 127,3 mm
Höhe (inch) 5,012 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 212 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 135 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Tragschiene TS 35

Eingang

Anzahl Eingänge 2
Eingangsstrom 4…20mA
Spannungsfall <2 V

Ausgang

2-Draht Versorgung > 14.5 V @ 20 mA
Ausgangssignalbegrenzung <28 mA
Ausgangsstrom 4…20 mA (max. 23 mA)
Einfluss des Lastwiderstandes ≤ 0,01 % des Messbereichs / 100 Ω
Lastwiderstand / Strom ≤ 725 Ω
Restwelligkeit (Stromschleife) <7.5 mVeff
Typ eigensicherer Stromkreis

Alarmausgang

Alarmfunktion Signalgrenze überschritten, Leitungsunterbrechung am Eingang, keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Hysterese 0,1 mA (Schaltschwelle)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Schaltschwellen 0…29,9 mA (programmierbar)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart PUSH IN
Art der Signalweiterleitung nach HART® unverändert
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereiches
HART® Transparenz unterstützt Ja
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤1.8 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 5 ms
Temperaturkoeffizient < 0,01 % der Spanne/°C (TU)
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61010-1

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 <650 mW
Spannung U0 28 V DC
Strom I0 93 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Gerätetyp A
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 85 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 48 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.8 x 10-8 h-1
Demand mode High

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.29 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.37 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DEKRAATEX DETNORVER IECEXDEK
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8965450000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20X-SAI-HAO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: 4-20mA, Ex- Ausgang: 4-20mA, HART®, 1 Kanal
 
Best.-Nr. : 2456160000
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20X-SAI-HAO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: 4-20mA, Ex- Ausgang: 4-20mA, HART®, 1 Kanal
 
Best.-Nr. : 8965460000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20X-2SAI-2HAO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: 4-20mA, Ex- Ausgang: 4-20mA, HART®, 2 Kanäle