Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 3 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
2455240300
Tipo
SAIL-M12W-L-3.0PGR
GTIN (EAN)
4050118470215
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
200 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-30...80 °C
Codifica a colori
marrone, bianco, blu, Nero, grigio
Colore della guaina
grigio
Diametro esterno
8 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20939 (80 °C / 600 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
3 m
Materiale della guaina
PUR
Numero di poli
5
Raggio di curvatura min., fisso
4 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
1,5 mm²
Velocità
5 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
10 Mio
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-40 … +85 ° C
Cicli di inserimento
≤ 100
Codifica
L-coded
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale
16 A
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP65, IP67, se avvitato
LED
No
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
50 V
Versione
Connettore maschio, angolato
ponticellato
No
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-111
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
50 V
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-111
N° Certificato (cULus)
E257571
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato L, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Plastica, non schermate
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 1.5 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 10 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 5 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 3 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 1.5 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 10 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 5 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.