Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RKDGE D2X6,5 PT6
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V
Best.-Nr. 2443800000
Art RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN) 4050118457704
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16 mm
Tiefe (inch) 0,63 inch
Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 3,32 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Werkstoff TPE-V
Silikone Nein
Farbe beige
Bauform Geschlitzter Dichtungseinsatz
Schutzart IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Einbaulage, Montagehinweis in RKDG D17 PT6 (4324010000)
Leitungstyp rund
Kabeldurchmesser außen, max. 6,5 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Rundleitungsdichtung RKDG D17 PT6 (4324010000) ist die Trägerdichtung für Mehrfachdichteinsätze.
Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 2 x 6,5 mm (2443800000):
  • IE Leitung Ø 6,5 mm Typ: IE-C5DD4UG…...
  • 24 V Leitung Ø 6,5 mm Bspw. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 3082240000
Art: DG CABTITE 20X20 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4323240000
Art: DG D0 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 2545540000
Art: DG M16 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung mit Anschlussgewinde, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 2545550000
Art: DG M20 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung mit Anschlussgewinde, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 1967600000
Art: DGSB IP30 D0 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U
 
Best.-Nr.: 1114530000
Art: RKDG 2XD8.5 WG PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4323210000
Art: RKDG D11 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4323230000
Art: RKDG D13 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4323220000
Art: RKDG D15 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4324010000
Art: RKDG D17 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 2491870000
Art: RKDG D18 WG PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 1069060000
Art: RKDG D24 WG PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 4329610000
Art: RKDG D9 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
 
Best.-Nr.: 2443760000
Art: RKDGE D4X4 PT6
Ausfuehrung:
Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile