OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 16 mm², Wemid (PA)
Art.nr.
2440660000
Typ
WGK 16 VP BK BX
GTIN (EAN)
4050118468274
Förp.
50 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 500 V / 76 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 20 - AWG 4
Förpackning
Box
Mått och vikter
Bredd
12 mm
Byggbredd (tum)
0,472 inch
Nettovikt
25,46 g
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
291 mm
VPE-bredd
131 mm
VPE-höjd
67 mm
Karakteristiska systemvärden
Produktfamilj
OMNIMATE Power – serie WGK
Ledaranslutningsteknik
Kabelsko: ringkabelsko/gaffelkabelsko
Ledarutgångsriktning
180°
Antal poler
1
Uppgraderbar av kunden
Nej
Skruvmejselklinga
1,0 x 5,5
Åtdragningsmoment, min.
2 Nm
Åtdragningsmoment, max.
2,3 Nm
Klämskruv
M 5
Avisoleringslängd
16 mm
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20
Skyddsklass
IP20
Materialdata
Isoleringsmaterial
Wemid (PA)
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
förtennad
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
120 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
120 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
25 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 20
Ledardiameter, AWG, max
AWG 4
entrådig, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U
16 mm²
Flertrådig, min. H07 V-R
10 mm²
flertrådig, max. H07V-R
25 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K
16 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
16 mm²
Referenstext
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Märkdata enligt CSA
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
600 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
600 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
85 A
Märkström (användargrupp C / CSA)
85 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 20
Ledardiameter AWG, max.
AWG 4
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
600 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
600 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
85 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
85 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 20
Ledardiameter AWG, max.
AWG 4
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
76 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
76 A
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
500 V
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
6 kV
Viktig hänvisningstext
Hänvisningstext
• Luft- och krypsträckor till andra delar ska utformas i enlighet med relevanta normer. Detta kan säkerställas i utrustningen med hel ingjutning eller genom att använda ytterligare distansplattor.
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Färger: SW = svart; GN/YL = grön/gul; GY = grå
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• WGK: märkspänning plastväggar: 1–6 mm = 800 V; metallväggar: 1–2,5 mm = 800 V; metallväggar: 2,5–4 mm = 690 V; metallväggar: 4–6 mm = 500 V
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
• Luft- och krypsträckor till andra delar ska utformas i enlighet med relevanta normer. Detta kan säkerställas i utrustningen med hel ingjutning eller genom att använda ytterligare distansplattor.
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Färger: SW = svart; GN/YL = grön/gul; GY = grå
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• WGK: märkspänning plastväggar: 1–6 mm = 800 V; metallväggar: 1–2,5 mm = 800 V; metallväggar: 2,5–4 mm = 690 V; metallväggar: 4–6 mm = 500 V
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.