Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VT LCL
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
Rendelési szám 2436670000
Típus VT LCL
GTIN (EAN) 4050118450033
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 23 mm
Mélység (coll) 0,906 inch
Magasság 25 mm
Magasság (coll) 0,984 inch
Szélesség 155 mm
Szélesség (coll) 6,102 inch
Nettó tömeg 55,3 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Műszaki adatok

Árucikk leírása Non-contact voltage tester

Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa Elem 1,5 V AAA típus
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint: DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
Kijelző Vizuális és akusztikus
Mérési tartomány kategória CAT IV 1000 V
Névleges feszültség, max. 1000 V AC
Névleges feszültség, min. 12 V AC
Védelmi osztály IP65

Letöltések

User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9,1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08
ECLASS 14.0 27-20-03-08

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2436660000
Típus: VT CL
Változat:
Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek