Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2435400000
Typ
IE-SW-BL05-4GT-1GS
GTIN (EAN)
4050118447224
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
105 mm
Tiefe (inch)
4,134 inch
Höhe
135 mm
Höhe (inch)
5,315 inch
Breite
29 mm
Breite (inch)
1,142 inch
Nettogewicht
422 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Management-Funktionen
Industrieprotokoll-Unterstützung
CC-Link IE Field
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt
DNV
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
2.823.446 h
Schnittstellen
Alarmkontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP)
Funktion DIP-Schalter
Port-Überwachung, Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren, Jumbo Frame-Unterstützung aktivieren/deaktivieren, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet aktivieren/deaktivieren, Umschalten zwischen 100BaseSFP und 1000BaseSFP am SFP-Port
Glasfaser-Ports
100/1000Base SFP Slot
Hinweis
Der SFP-Steckplatz kann nur mit Weidmüller SFP-Transceivern der Produktgruppe „SFP-Transceiver zur Verwendung mit Switches der Basic-, Value- und PremiumLine“ genutzt werden. SFP-Transceiver von Drittanbietern werden vom Switch nicht akzeptiert.
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Stromaufnahme
0,16 A bei 24 V
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
10 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
8 K
Jumbo Frame-Unterstützung
bis 10 KB
Paketpuffergröße
1.024 Kbit
Technische Daten
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X), IEEE 802.3z für 1000BaseX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Best.-Nr. :
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2435400000
Typ
IE-SW-BL05-4GT-1GS
GTIN (EAN)
4050118447224
VPE
1 Stück
Tiefe
105 mm
Tiefe (inch)
4,134 inch
Höhe
135 mm
Höhe (inch)
5,315 inch
Breite
29 mm
Breite (inch)
1,142 inch
Nettogewicht
422 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Industrieprotokoll-Unterstützung
CC-Link IE Field
EMV-Normen
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt
DNV
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
2.823.446 h
Alarmkontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP)
Funktion DIP-Schalter
Port-Überwachung, Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren, Jumbo Frame-Unterstützung aktivieren/deaktivieren, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet aktivieren/deaktivieren, Umschalten zwischen 100BaseSFP und 1000BaseSFP am SFP-Port
Glasfaser-Ports
100/1000Base SFP Slot
Hinweis
Der SFP-Steckplatz kann nur mit Weidmüller SFP-Transceivern der Produktgruppe „SFP-Transceiver zur Verwendung mit Switches der Basic-, Value- und PremiumLine“ genutzt werden. SFP-Transceiver von Drittanbietern werden vom Switch nicht akzeptiert.
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M
RJ45-Ports
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Stromaufnahme
0,16 A bei 24 V
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
9,6 V
Spannung, max.
60 V
Bandbreite Rückwandbus
10 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
8 K
Jumbo Frame-Unterstützung
bis 10 KB
Paketpuffergröße
1.024 Kbit
Geschwindigkeit
Gigabit Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X), IEEE 802.3z für 1000BaseX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. :
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.