Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VG M50 EMV-4 MS 30-38
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
N. d’ordine 2435200000
Tipo VG M50 EMV-4 MS 30-38
GTIN (EAN) 4050118446951
CPZ 5 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2024-08-31

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 53 mm
Altezza (pollici) 2,087 inch
Lunghezza 62 mm
Lunghezza (pollici) 2,441 inch
Peso netto 0,414 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave 58 mm
Apertura della chiave 1 58 mm
Apertura della chiave 2 58 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -40 °C
Coppia di serraggio 18 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. 43 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. 41 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 18,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 17,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max. 38 mm
Diametro cavo, esterno, min. 30 mm
Diametro schermo, max. 34 mm
Diametro schermo, min. 26 mm
Filettatura (esterna) M 50
Grado di protezione IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione (UL) Type 4X
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Guarnizione NBR
Inserto di tenuta stagna CR
Lunghezza filettatura 9 mm
Materiale ottone, nichelato
O-ring NBR
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi metrico, M 50
morsetto Poliammide

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione DNV, UL, cULus
Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) E-14047
Numero del certificato pressacavo (UL) E199260
Numero del certificato pressacavo (cULus) E199260

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2435070000
Tipo: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2766290000
Tipo: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2435140000
Tipo: VG M16 EMV-4 MS 5-10
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2435150000
Tipo: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2435160000
Tipo: VG M20 EMV-4 MS 8-14
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2766310000
Tipo: VG M20 EMV-4/15 MS 6-12
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2435170000
Tipo: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2766320000
Tipo: VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2435180000
Tipo: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2766330000
Tipo: VG M32 EMV-4/15 MS 16-25
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2435190000
Tipo: VG M40 EMV-4 MS 22-32
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 2766340000
Tipo: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2913010000
Tipo: VG M63 - MS 4/EMV KB 37-53
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 2435210000
Tipo: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Versione:
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi