Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M20 EMV-4 MS 8-14
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
Nr zam. 2435160000
Typ VG M20 EMV-4 MS 8-14
GTIN (EAN) 4050118446913
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 40 mm
Wysokość (cale) 1,575 inch
Długość 48 mm
Długość (cale) 1,89 inch
Masa netto 48 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna, M 20
Halogenki Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stopień ochrony (UL) Type 4X
długość gwintu 8 mm
gwint (zewnętrzny) M 20
moment dokręcający 5,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 6,5 Nm
moment obrotowy króćca, min. 5,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 10,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 9,5 Nm
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 24 mm
rozmiar klucza 1 24 mm
rozmiar klucza 2 24 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
uszczelka NBR
wkładka uszczelniająca CR
wkładka zaciskowa Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica ekranu, maks. 11,5 mm
średnica ekranu, min. 5,5 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks. 14 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 7,5 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia DNV, UL, cULus
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD) E-14047
Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E199260
Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E199260

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2435070000
Typ: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2766290000
Typ: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 2435140000
Typ: VG M16 EMV-4 MS 5-10
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2435150000
Typ: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2435170000
Typ: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2435180000
Typ: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2435190000
Typ: VG M40 EMV-4 MS 22-32
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2766340000
Typ: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 2435200000
Typ: VG M50 EMV-4 MS 30-38
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 2435210000
Typ: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Wersja:
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.