Morsetto di collegamento motore (multilivello), PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 22 A, 690 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
2434340000
Tipo
AMC 2.5
GTIN (EAN)
4050118445022
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
88 mm
Profondità (pollici)
3,465 inch
Profondità inclusa guida DIN
88,5 mm
Posizione verticale
107,5 mm
Altezza (pollici)
4,232 inch
Larghezza
5,1 mm
Larghezza (pollici)
0,201 inch
Peso netto
24,644 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Tensione max. (ATEX)
440 V
Corrente (ATEX)
19 A
Sezione cavo max (ATEX)
2.5 mm²
Tensione max. (IECEX)
440 V
Corrente (IECEX)
19 A
Sezione cavo max (IECEX)
2.5 mm²
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto
Lati aperti
destra
Tipo di fissaggio
innestabile
Tipo di montaggio
TS 35
bloccabile
No
con perno d'arresto
No
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
4
Numero di piani
3
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
Sì
Guida
TS 35
Funzione PE
Sì
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Colore elementi di azionamento
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
690 V
Tensione DC nominale
690 V
Corrente nominale
22 A
Corrente con conduttore max.
22 A
Norme
DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
20 A
Corrente Gr C (CSA)
20 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-70089609
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
28 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr C (CSA)
150 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
20 A
Corrente Gr C (cURus)
20 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
28 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
28 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr C (cURus)
150 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto
Norme
DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 28
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
in alto
Lunghezza di spellatura
10 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
max.
6 mm
min.
8 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
0,34 mm²
max.
0,14 mm²
Lunghezza tubo
max.
6 mm
min.
12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
1 mm²
max.
0,5 mm²
Lunghezza tubo
max.
8 mm
min.
12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
2,5 mm²
max.
1,5 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo
max.
12 mm
min.
8 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
0,5 mm²
max.
0,75 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale
0,25 mm²
Lunghezza tubo
nominale
5 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
0,5 mm²
max.
1 mm²
Lunghezza tubo
max.
10 mm
min.
6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Lunghezza tubo
max.
12 mm
min.
7 mm
Numero di collegamenti
7
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 28
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto di collegamento motore (multilivello), PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 22 A, 800 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto di collegamento motore (multilivello), PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 22 A, 690 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto di collegamento motore (multilivello), PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 22 A, 800 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.