Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-FM5D2UE0025MSD0LD0X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel do łańcucha ciągowego, SC duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 25 m
Nr zam. 2432840000
Typ IE-FM5D2UE0025MSD0LD0X
GTIN (EAN) 4050118443400
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 25 m
Długość (cale) 984,252 inch
Masa netto 600 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania -20 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Budowa kabla

Budowa kabla Łańcuch ciągowy Breakout
Powłoka pierwotna 245 µm
kolor płaszcza czarny
tworzywo płaszcza PUR
Średnica rdzenia 50 µm
średnica płaszcza 6 mm

LWL

Szerokość pasma 500 MHz*km przy 850 nm, 500 MHz*km przy 1300 nm
Typ włókna GOF, Multimode, OM2
Tłumienność 2,3 dB/km przy 850 nm, ≤ 0,5 dB/km dla 1300 nm

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Cykle gięcia 100 000
Promień gięcia, min., jednorazowy 25 mm
Promień gięcia, min., powtarzany 77 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03