Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC IP68 04A AWS 1M25
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), IP69K, Base passante, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d’ordine 2430170000
Tipo HDC IP68 04A AWS 1M25
GTIN (EAN) 4050118439854
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 50 mm
Profondità (pollici) 1,969 inch
Posizione verticale 44 mm
Altezza (pollici) 1,732 inch
Larghezza 67 mm
Larghezza (pollici) 2,638 inch
Altezza di fissaggio 41 mm
Larghezza di fissaggio 41 mm
Peso netto 114,4 g

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio diesel
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Alcool etilico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio per trasmissione
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio idraulico
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Benzina di petrolio
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Sudore
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Benzina super
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Acqua
Resistenza chimica Resistente
Sostanza UV
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Ozono
Resistenza chimica Resistente

Dati generali

Custodie EMC
Grado di protezione IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), IP69K
Materiale base della custodia alluminio pressofuso
Superficie Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B 44 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2 41 mm
Entrata cavo con filettatura
Lunghezza, custodie 50 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug® No
BG 1
Colore (RAL) RAL 9011
Dimensione entrate cavi M 25
Entrata cavo con filettatura
Esecuzione custodia Base passante
Esecuzione sistema di chiusura Collegamento a staffa di serraggio
Filettatura (interna) M 25
Forma Standard
Grandezza 1
Guarnizione Silicone
Numero entrate cavo in alto
Numero entrate cavo laterali
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio Parte inferiore
Tipo Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio Collegamento a staffa di serraggio

Nota importante

Informazioni sul prodotto Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1081480000
Tipo: HDC IP68 04A AWS 1M20
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), Base passante, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1081490000
Tipo: HDC IP68 04A AWS
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP68 (in condizione innestata), IP66 (in condizione innestata), IP69K, Base passante, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi