Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ADT 4 2C OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złączka rozłączająca, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, pomarańczowy
Nr zam. 2429890000
Typ ADT 4 2C OR
GTIN (EAN) 4050118439687
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 41 mm
Głębokość (cale) 1,614 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 42 mm
Wysokość 74 mm
Wysokość (cale) 2,913 inch
Szerokość 6,1 mm
Szerokość (cale) 0,24 inch
Masa netto 12,49 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7939U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0045U
Napięcie maks. (ATEX) 440 V
Prąd (ATEX) 18.5 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 4 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 400 V
Prąd (IECEX) 18.5 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 4 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC/EN 60947-7-1:2009
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Tak

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania z możliwością zatrzaśnięcia
Wskazówka montażowa Szyna nośna
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu TS 35
z czopem zatrzaskowym Nie
zatrzaskowe Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny pomarańczowy
kolor elementów uruchamiających pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 20 A
Normy IEC/EN 60947-7-1:2009
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 10 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 600 V
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609
Prąd Gr B (CSA) 20 A
Prąd Gr C (CSA) 20 A
Prąd Gr D (CSA) 5 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 600 V
Napięcie rozm. C (cURus) 600 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 20 A
Prąd rozm. C (cURus) 20 A
Prąd rozm. D (cURus) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Długość rurki
min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
min. 7 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki
min. 9 mm
maks. 15 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 4 mm²
maks. 6 mm²
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
min. 6 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki
min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 4 mm²
Długość rurki
min. 10 mm
maks. 12 mm
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1,5 mm²
Długość rurki
min. 8 mm
maks. 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Rodzaj przyłącza 2 PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2429850000
Typ: ADT 4 2C
Wersja:
Złączka rozłączająca, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 2429880000
Typ: ADT 4 2C BL
Wersja:
Złączka rozłączająca, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, niebieski
 
Nr zam.: 2898740000
Typ: ALDT 4 2C
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2898750000
Typ: ALDT 4 2C BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, niebieski, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2898760000
Typ: ALDT 4 2C W/O DTLV
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2898770000
Typ: ALDT 4 2C W/O DTLV BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, niebieski, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1