Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A3T 2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, sötétbézs
Rendelési szám 2428510000
Típus A3T 2.5
GTIN (EAN) 4050118438208
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 64,5 mm
Mélység (coll) 2,539 inch
Mélység DIN sínnel együtt 65 mm
Magasság 116 mm
Magasság (coll) 4,567 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 20,708 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. feszültség (ATEX) 550 V
Áram (ATEX) 19 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. feszültség (IECEX) 550 V
Áram (IECEX) 19 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 20 A
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 20 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 28 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Névleges áram 22 A
Áram maximum vezetékoknál 22 A
Szabványok DIN EN 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,33 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,77 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozás típusa 2 PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 0,75 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
névleges 5 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,25 mm²
Tube length
min. 6 mm
max. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
min. 7 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Tube length
min. 6 mm
max. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
min. 6 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Tube length
min. 8 mm
max. 12 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Tube length
min. 8 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 2,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
B áram nagyság (cURus) 20 A
C feszültség nagyság (cURus) 300 V
C áram nagyság (cURus) 20 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 12 AWG

Általános

Szabványok DIN EN 60947-7-1
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2428520000
Típus: A3T 2.5 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, kék
 
Rendelési szám: 2428530000
Típus: A3T 2.5 FT-FT-PE
Változat:
Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428840000
Típus: A3T 2.5 N-FT-PE
Változat:
Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428540000
Típus: A3T 2.5 VL
Változat:
Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2428850000
Típus: A3T 2.5 VL BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, kék
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek