Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WGK 50 VP IK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 50 mm², Wemid (PA)
Nr zam. 2428430000
Typ WGK 50 VP IK BX
GTIN (EAN) 4050118437911
Ilość 10 Szt.
parametry produktu IEC: 690 V / 150 A / 16 - 50 mm²
UL: 600 V / 150 A / AWG 6 - AWG 1/0
opakowanie skrzynia

Wymiary i ciężary

Masa netto 81,5 g

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria WGK
Metoda wykonywania złącz Końcówka kablowa: końcówka kablowa oczkowa / końcówka kabla widełkowa
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 1
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
końcówka wkrętaka 1,2 x 6,5
Moment obrotowy dociągający, min. 4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 5,5 Nm
śruba dociskowa M 6
Długość odizolowania 24 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny szary
Tabela kolorów (podobny) RAL 7035
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 10 mm²
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 1/0
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 16 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 16 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 16 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 50 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 16 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 50 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 10 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 50 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 25 mm
Zalecana tulejka kablowa H35,0/25
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 150 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 150 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 690 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 150 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1/0

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 150 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1/0
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 200 mm
Szerokość VPE 93 mm
Wysokość VPE 55 mm

Ważna informacja

Uwagi
  • Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Kolorystyka: SW = czarny; GN/YL = zielony/żółty; GY = szary
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • WGK: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1 - 6 mm = 800 V; ścianki metalowe: 1 - 2,5 mm = 800 V; ścianki metalowe: 2,5 - 6 mm = 690 V
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC001283
    ETIM 7.0 EC001283
    ETIM 8.0 EC001283
    ETIM 9.0 EC001283
    ECLASS 9.0 27-14-11-34
    ECLASS 9.1 27-14-11-34
    ECLASS 10.0 27-14-11-34
    ECLASS 11.0 27-14-11-34
    ECLASS 12.0 27-14-11-34
    ECLASS 13.0 27-14-11-34

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne