Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WGK 50 BK TXSC BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 50 mm², Wemid (PA), montaż bezpośredni, Przepust
Nr zam. 2427780000
Typ WGK 50 BK TXSC BX
GTIN (EAN) 4050118436280
Ilość 10 Szt.
parametry produktu IEC: 690 V / 150 A / 16 - 50 mm²
UL: 600 V / 150 A / AWG 6 - AWG 1/0
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Wysokość 55 mm
Wysokość (cale) 2,165 inch
Najmniejsza wysokość montażu 55 mm
Szerokość 22,8 mm
Szerokość (cale) 0,898 inch
Długość 18,8 mm
Długość (cale) 0,74 inch
Masa netto 103,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria WGK
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 1
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
końcówka wkrętaka 1,2 x 6,5
Moment obrotowy dociągający, min. 4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 5,5 Nm
śruba dociskowa M 6
Długość odizolowania 24 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia 1 Kabłąk zaciskowy
Rodzaj przyłącza 2 Jarzmo

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 10 mm²
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 1/0
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 16 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 16 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 16 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 50 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 16 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 50 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 10 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 50 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 10 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 50 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 25 mm
Zalecana tulejka kablowa H35,0/25
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 150 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 150 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 690 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1/0

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 150 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1/0
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 200 mm
Szerokość VPE 93 mm
Wysokość VPE 55 mm

Ważna informacja

Uwagi
  • Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Kolorystyka: SW = czarny; GN/YL = zielony/żółty; GY = szary
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • WGK: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1 - 6 mm = 800 V; ścianki metalowe: 1 - 2,5 mm = 800 V; ścianki metalowe: 2,5 - 6 mm = 690 V
  • Na przewodach wielodrutowych z ponad 19 drutami muszą być stosowane tulejki kablowe.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC001283
    ETIM 7.0 EC001283
    ETIM 8.0 EC001283
    ETIM 9.0 EC001283
    ECLASS 9.0 27-14-11-34
    ECLASS 9.1 27-14-11-34
    ECLASS 10.0 27-14-11-34
    ECLASS 11.0 27-14-11-34
    ECLASS 12.0 27-14-11-34
    ECLASS 13.0 27-14-11-34
    ECLASS 14.0 27-14-11-34

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693