Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
PROFINET - Ethernet/IP - EtherCAT | Multiprotocol
PROFINET - IO-Link
PROFINET - V14/PushPull
Universal Pro
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Best.-Nr.
2426260000
Typ
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
GTIN (EAN)
4050118434293
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
17,6 mm
Höhe (inch)
0,693 inch
Breite
59,6 mm
Breite (inch)
2,346 inch
Länge
200 mm
Länge (inch)
7,874 inch
Nettogewicht
500 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
UL 94
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Modulvarianten
IO-Link, 4x Typ A, 4 x Typ B
Schutzart
IP67
Anschlüsse
E/A Anschlüsse
8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert
Feldbus (BUS-IN)
1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Feldbus (BUS-OUT)
1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Versorgungspannung (AUX-IN)
1x M12 Stecker 5-polig, L-kodiert
Versorgungsspannung (AUX-OUT)
1x M12 Buchse 5-polig, L-kodiert
Digitale Ausgänge
Ausgangsspannung High
max. 2 V
Ausgangsspannung Low
- 1 V
Diagnose-Anzeige
Kanalweise, via LED, rot
Digitale Ausgänge
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastschutz
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Statusanzeige
Kanalweise, via LED, gelb
max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal
0,5 A, 2 A
max. Summenstrom Ausgänge
9 A
Überlastschutz
Ja
Digitale Eingänge
Diagnose-Anzeige
Kanalweise, via LED, rot
Digitale Eingänge
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastschutz
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Eingangsstrom High
Typ 1 gem. IEC 61131-2
Eingangsstrom Low
Typ 1 gem. IEC 61131-2
Eingangstyp
P-schaltend
Kurzschlussschutz
Ja
Statusanzeige
Kanalweise, via LED, gelb
Überlastschutz
Ja
Versorgungsspannung
Betriebsspannung
24 V
Grenzwerte
18 V DC ... 30 V DC
Stromverbrauch Modulelektronik
typ. 160 mA
Verpolungsschutz
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001597
ETIM 7.0
EC001597
ETIM 8.0
EC001597
ETIM 9.0
EC001597
ECLASS 9.0
27-24-26-02
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ECLASS 10.0
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr. :
2426250000
Typ:
UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
Ausführung:
Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Ausführung
Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Best.-Nr.
2426260000
Typ
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
GTIN (EAN)
4050118434293
VPE
1 Stück
Höhe
17,6 mm
Höhe (inch)
0,693 inch
Breite
59,6 mm
Breite (inch)
2,346 inch
Länge
200 mm
Länge (inch)
7,874 inch
Nettogewicht
500 g
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
UL 94
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Modulvarianten
IO-Link, 4x Typ A, 4 x Typ B
Schutzart
IP67
E/A Anschlüsse
8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert
Feldbus (BUS-IN)
1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Feldbus (BUS-OUT)
1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Versorgungspannung (AUX-IN)
1x M12 Stecker 5-polig, L-kodiert
Versorgungsspannung (AUX-OUT)
1x M12 Buchse 5-polig, L-kodiert
Ausgangsspannung High
max. 2 V
Ausgangsspannung Low
- 1 V
Diagnose-Anzeige
Kanalweise, via LED, rot
Digitale Ausgänge
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastschutz
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Statusanzeige
Kanalweise, via LED, gelb
max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal
0,5 A, 2 A
max. Summenstrom Ausgänge
9 A
Überlastschutz
Ja
Diagnose-Anzeige
Kanalweise, via LED, rot
Digitale Eingänge
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastschutz
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Eingangsstrom High
Typ 1 gem. IEC 61131-2
Eingangsstrom Low
Typ 1 gem. IEC 61131-2
Eingangstyp
P-schaltend
Kurzschlussschutz
Ja
Statusanzeige
Kanalweise, via LED, gelb
Überlastschutz
Ja
Betriebsspannung
24 V
Grenzwerte
18 V DC ... 30 V DC
Stromverbrauch Modulelektronik
typ. 160 mA
Verpolungsschutz
Ja
ETIM 6.0
EC001597
ETIM 7.0
EC001597
ETIM 8.0
EC001597
ETIM 9.0
EC001597
ECLASS 9.0
27-24-26-02
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ECLASS 10.0
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr. :
2426250000
Typ:
UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
Ausführung:
Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.