Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ENERGY ANALYSER D550
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2425510000
Art ENERGY ANALYSER D550
GTIN (EAN) 4050118433487
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46 mm
Tiefe (inch) 1,811 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 107,5 mm
Breite (inch) 4,232 inch
Nettogewicht 350 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Betriebstemperatur -10 °C...55 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5…95 % RH

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Messspannungseingang

Dreileitersystem Ja
Messbereich, Spannung L-L, AC 480 V
Messbereich, Spannung L-N, AC 277 V
Messgenauigkeit bei Spannung 0,2 %
Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-40.
Quadranten
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Vierleitersystem Ja

Messstromeingang

Differenzstrommessung Nein
Messgenauigkeit bei Strom 0,25 %
Nennstrom 1 / 5 A
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-40.
Strommesskanäle 4
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja

Eingänge/Ausgänge

Anzahl Digitale Eingänge
Anzahl Digitale Ausgänge
Anzahl Impulsausgänge
Temperatureingang Ja

Kommunikation

Schnittstelle RS232: 9,6 – 115,2 kbps, RS485: 9,6 – 921,6 kbps, Ethernet, Webserver / E-Mail
Protokoll Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)

Messdatenaufzeichnung

Speicher Minimal- und Maximalwerte Ja
Speichergröße 128 MB
Anzahl Speicherwerte 5.000 k
Update Intervall Register 200 ms
Speicheraufzeichnung Intervall min. 60 s
Software ecoExplorer go®
Integrierte Logik Ja

Messung der Spannungsqualität

Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-40.
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-40.
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja
Unsymmetrie Ja
Mit- / Gegen- / Nullsystem Ja
Kurzzeitunterbrechungen Ja
Stör- / Ereignisschreiberfunktion Ja

Technische Daten

Ausführung Leistungsmessung/-anzeige für 1-, 3- Phasennetz
Eingangsfrequenz <20 Hz
Nennstrom 1 / 5 A
Normen DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61326-1, EN61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Messbereich, Spannung L-N, AC 277 V
Messbereich, Spannung L-L, AC 480 V
Überspannungskategorie 300 V CAT III
Versorgungsspannung 95...240 V AC, 135…340 V DC
Dreileitersystem Ja
Vierleitersystem Ja
Quadranten
Abtastfrequenz 50 / 60 Hz 20 kHz
Lückenlose Messung Ja
Messergebnisse pro Sekunde 5 ms
Effektivwert aus Periode (50/60 Hz) 10 / 12
Differenzstrommessung Nein
Strommesskanäle 4
Messgenauigkeit bei Spannung 0,2 %
Messgenauigkeit bei Strom 0,25 %
Messgenauigkeit bei Wirkarbeit (kWh, .../5 A) Klasse 0,5S
Betriebsstundenzähler Ja
Wochenschaltuhr Ja
Uhr Ja
Bimetallfunktion Ja
Spitzenlastoptimierung Ja

Isolationskoordination

Überspannungskategorie 300 V CAT III

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E469563

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2425500000
Art: ENERGY ANALYSER 550
 
Best.-Nr.: 2602580000
Art: ENERGY ANALYSER 550-24
 
Best.-Nr.: 2489780000
Art: ENERGY ANALYSER D550-24
 
Best.-Nr.: 2534130000
Art: ENERGY ANALYSER 750-230
 
Best.-Nr.: 2534160000
Art: ENERGY ANALYSER 750-24
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile