Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ENERGY ANALYSER 550
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2425500000
Art ENERGY ANALYSER 550
GTIN (EAN) 4050118433470
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 81 mm
Tiefe (inch) 3,189 inch
Höhe 144 mm
Höhe (inch) 5,669 inch
Breite 144 mm
Breite (inch) 5,669 inch
Nettogewicht 1.080 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur 5…95 % RH
Betriebstemperatur -10 °C...55 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5…75 % RH

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Messspannungseingang

Dreileitersystem Ja
Messbereich, Spannung L-L, AC 720 V
Messbereich, Spannung L-N, AC 417 V
Messgenauigkeit bei Spannung 0,1 %
Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-63.
Quadranten
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Vierleitersystem Ja

Messstromeingang

Differenzstrommessung Ja
Messgenauigkeit bei Strom 0,2 %
Nennstrom 1 / 5 A
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-63.
Strommesskanäle 4 + 2
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja

Eingänge/Ausgänge

Anzahl Digitale Eingänge
Anzahl Digitale Ausgänge
Anzahl Impulsausgänge
Temperatureingang Ja

Kommunikation

Schnittstelle RS485: 9,6 – 921,6 kbps, Profibus DP, Ethernet, Webserver / E-Mail
Protokoll Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet (optional)

Messdatenaufzeichnung

Speicher Minimal- und Maximalwerte Ja
Speichergröße 256 MB
Anzahl Speicherwerte 10.000 k
Update Intervall Register 200 ms
Speicheraufzeichnung Intervall min. 1 s
Software ecoExplorer go®
Integrierte Logik Ja

Messung der Spannungsqualität

Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-63.
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-63.
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja
Unsymmetrie Ja
Mit- / Gegen- / Nullsystem Ja
Kurzzeitunterbrechungen Ja
Stör- / Ereignisschreiberfunktion Ja

Technische Daten

Ausführung Leistungsmessung/-anzeige für 1-, 3- Phasennetz
Eingangsfrequenz <20 Hz
Nennstrom 1 / 5 A
Schutzart IP20, IP40
Normen DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8
Messbereich, Spannung L-N, AC 417 V
Messbereich, Spannung L-L, AC 720 V
Überspannungskategorie 600 V CAT III
Versorgungsspannung 95...240 V AC, 80…300 V DC
Dreileitersystem Ja
Vierleitersystem Ja
Quadranten
Abtastfrequenz 50 / 60 Hz 20 kHz
Lückenlose Messung Ja
Messergebnisse pro Sekunde 5 ms
Effektivwert aus Periode (50/60 Hz) 10 / 12
Differenzstrommessung Ja
Strommesskanäle 4 + 2
Messgenauigkeit bei Spannung 0,1 %
Messgenauigkeit bei Strom 0,2 %
Messgenauigkeit bei Wirkarbeit (kWh, .../5 A) Klasse 0,2S
Betriebsstundenzähler Ja
Wochenschaltuhr Ja
Uhr Ja
Bimetallfunktion Ja

Isolationskoordination

Überspannungskategorie 600 V CAT III

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E469563

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2602580000
Art: ENERGY ANALYSER 550-24
 
Best.-Nr.: 2425510000
Art: ENERGY ANALYSER D550
 
Best.-Nr.: 2489780000
Art: ENERGY ANALYSER D550-24
 
Best.-Nr.: 2534130000
Art: ENERGY ANALYSER 750-230
 
Best.-Nr.: 2534160000
Art: ENERGY ANALYSER 750-24
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile