Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 07A ALU BLK
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard
Nr zam. 2088980000
Typ HDC 07A ALU BLK
GTIN (EAN) 4050118420876
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 60,5 mm
Głębokość (cale) 2,382 inch
Wysokość 47,3 mm
Wysokość (cale) 1,862 inch
Szerokość 36,5 mm
Szerokość (cale) 1,437 inch
Wymiar mocowania szerokość 30 mm
Masa netto 15,84 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0
Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 0,5 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

BG 1
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna 1
część górna/część dolna/wieko część dolna
kolor (RAL) RAL 9011
moment dokręcający 0,5 Nm
uszczelka NBR
wersja obudowy Obudowa panelowa
wersja pałąka Zacisk mocujący boczny
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący boczny u dołu

wymiary

długość obudowy 25,2 mm
odstęp otworów długość A2 30 mm
szerokość cokołu C1 30 mm
szerokość obudowy C 24,2 mm
wysokość cokołu B1 3 mm
wysokość obudowy B 23 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1652410000
Typ: HDC 07A ALU
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard