Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Verschlussschrauben Messing, Rund IND
Messing-Verschlussschrauben, VP Sechskant Ex e/d
Messing-Verschlussschrauben, VP Rundkopf Ex e/d
Verschlussschrauben Kunststoff, Rund IND
Kunststoff - Verschlussschrauben Ex e/i 7 Joule
Edelstahl-Verschlussschrauben, VP Sechskant Ex e/d
Edelstahl-Verschlussschrauben, VP Rundkopf Ex e/d
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr.
2066940000
Typ
VP M63 EX SI 7J
GTIN (EAN)
4050118415353
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
27,5 mm
Höhe (inch)
1,083 inch
Länge
27,5 mm
Länge (inch)
1,083 inch
Durchmesser
63 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
17 mm
Nettogewicht
52,3 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...70 °C
Allgemeine Angaben
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
HB
Dichtring Durchmesser
63 mm
Dichtung
Silikon
Drehmoment Gegenmutter, max.
10 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.
1,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
70 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
18 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Normen
IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
O-Ring
Silikon
Schlagfestigkeit
7 Joule nach IEC60079-0
Schlüsselweite 1
69 mm
Schutzart
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikone
Ja
Werkstoff
Polyamid 6
Zündschutzart
erhöhte Sicherheit Ex e
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx IMQ 13.0003X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO)
TAE00003WV
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
Best.-Nr. :
2066710000
Typ:
VP M12 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066730000
Typ:
VP M20 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066740000
Typ:
VP M25 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066750000
Typ:
VP M32 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066760000
Typ:
VP M40 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066770000
Typ:
VP M50 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066720000
Typ:
VP M16 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Ausführung
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr.
2066940000
Typ
VP M63 EX SI 7J
GTIN (EAN)
4050118415353
VPE
20 Stück
Höhe
27,5 mm
Höhe (inch)
1,083 inch
Länge
27,5 mm
Länge (inch)
1,083 inch
Durchmesser
63 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
17 mm
Nettogewicht
52,3 g
Betriebstemperatur
-60 °C...70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
HB
Dichtring Durchmesser
63 mm
Dichtung
Silikon
Drehmoment Gegenmutter, max.
10 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.
1,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
70 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
18 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Normen
IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
O-Ring
Silikon
Schlagfestigkeit
7 Joule nach IEC60079-0
Schlüsselweite 1
69 mm
Schutzart
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikone
Ja
Werkstoff
Polyamid 6
Zündschutzart
erhöhte Sicherheit Ex e
Kennzeichnung
Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx IMQ 13.0003X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO)
TAE00003WV
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
Best.-Nr. :
2066710000
Typ:
VP M12 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066730000
Typ:
VP M20 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066740000
Typ:
VP M25 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066750000
Typ:
VP M32 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066760000
Typ:
VP M40 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066770000
Typ:
VP M50 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. :
2066720000
Typ:
VP M16 EX SI 7J
Ausführung:
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.