Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VP M40 EX SI 7J
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ № 2066760000
Тип VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN) 4050118415452
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Высота 26,5 мм
Высота (в дюймах) 1,043 inch
Длина 26,5 мм
Длина (в дюймах) 1,043 inch
Диаметр 40 мм
Толщина стенок, мин. 0,5 мм
Толщина стенок, макс. 17 мм
Масса нетто 23,45 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Номер сертификата кабельного ввода (INMETRO) TAE00003WV
Обозначение Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex e
Вид защиты IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Нет
Диаметр уплотнительного кольца 40 мм
Длина резьбы 18 мм
Класс пожаростойкости UL 94 HB
Материал Полиамид 6
Момент затяжки контргайки, макс. 6 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 5,8 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 6 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 6 Nm
Нормы IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Размер под ключ 1 46 мм
Резьба (наружная) M 40
Силикон Да
Температурный диапазон, макс.. 70 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Ударопрочность 7 Дж по стандарту IEC60079-0
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотнительное кольцо Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2066720000
Тип: VP M16 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2066710000
Тип: VP M12 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978890000
Тип: VP M12/10 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 12, 10 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2978900000
Тип: VP M16/15 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 16, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2066730000
Тип: VP M20 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978910000
Тип: VP M20/15 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 20, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2066740000
Тип: VP M25 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978920000
Тип: VP M25/15 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 25, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2066750000
Тип: VP M32 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978990000
Тип: VP M32/15 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 32, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2978930000
Тип: VP M40/18 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 40, 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2066770000
Тип: VP M50 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978940000
Тип: VP M50/18 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 50, 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2066940000
Тип: VP M63 EX SI 7J
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2978950000
Тип: VP M63/18 EX CR 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 63, 18 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2978980000
Тип: VP NPT 1 EX 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, 1" NPT, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2978960000
Тип: VP NPT 1/2 EX 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, 1/2" NPT, 15 mm, Полиамид 6
 
Заказ №: 2978970000
Тип: VP NPT 3/4 EX 7J BK
Версия:
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, 3/4" NPT, 15 mm, Полиамид 6
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти