Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VP M40 EX SI 7J
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky 2066760000
Typ VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN) 4050118415452
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 26,5 mm
Výška (v palcích) 1,043 inch
Délka 26,5 mm
Délka (v palcích) 1,043 inch
Průměr 40 mm
Tloušťka stěny, min. 0,5 mm
Tloušťka stěny, max. 17 mm
Čistá hmotnost 23,45 g

Teploty

Provozní teplota -60 °C...70 °C

Všeobecné informace

AF velikost 1 46 mm
Délka závitu 18 mm
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 HB
Materiál Polyamid 6
Odolnost proti nárazu 7 joulů v souladu s IEC 60079-0
Pokyny k instalaci Viz návod k instalaci
Průměr těsnění 40 mm
Rozsah provozní teploty, max. 70 °C
Rozsah provozní teploty, min. -60 °C
Silikon Ano
Standardy IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stoupání závitu 1,5 mm
Stupeň krytí IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Typ ochrany proti výbuchu Vylepšená bezpečnost Ex e
Těsnicí O-kroužek Silikon
Těsnění Silikon
Utahovací moment pojistné matice, max. 6 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min. 5,8 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. 6 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. 6 Nm
Vnější závit M 40

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

DEF | Podmínky osvědčení ATEX, IECEX
Identifikace Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (INMETRO) TAE00003WV

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2066710000
Typ: VP M12 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066730000
Typ: VP M20 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066740000
Typ: VP M25 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066750000
Typ: VP M32 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066770000
Typ: VP M50 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066940000
Typ: VP M63 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Číslo objednávky: 2066720000
Typ: VP M16 EX SI 7J
Verze:
VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly