Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VP M32 EX SI 7J
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam. 2066750000
Typ VP M32 EX SI 7J
GTIN (EAN) 4050118415445
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 22,8 mm
Wysokość (cale) 0,898 inch
Długość 22,8 mm
Długość (cale) 0,898 inch
Średnica 32 mm
Grubość ścianki, min. 0,5 mm
Grubość ścianki, maks. 14 mm
Masa netto 11,87 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 HB
Normy IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym Silikon
Silikon Tak
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Wytyczne dotyczące montażu Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu 15 mm
gwint (zewnętrzny) M 32
moment obrotowy króćca, maks. 4 Nm
moment obrotowy króćca, min. 4 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. 4 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. 3,8 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej podwyższone bezpieczeństwo Ex e
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1 36 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
udarność 7 dżuli wg IEC60079-0
uszczelka Silikon
zakres temperatur roboczych, maks. 70 °C
zakres temperatur roboczych, min. -60 °C
średnica pierścienia uszczelniającego 32 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO) TAE00003WV
Oznaczenie Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2066710000
Typ: VP M12 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978890000
Typ: VP M12/10 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 12, 10 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2978900000
Typ: VP M16/15 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 16, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066730000
Typ: VP M20 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978910000
Typ: VP M20/15 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 20, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066740000
Typ: VP M25 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978920000
Typ: VP M25/15 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 25, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2978990000
Typ: VP M32/15 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 32, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066760000
Typ: VP M40 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978930000
Typ: VP M40/18 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 40, 18 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066770000
Typ: VP M50 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978940000
Typ: VP M50/18 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 50, 18 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066940000
Typ: VP M63 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
 
Nr zam.: 2978950000
Typ: VP M63/18 EX CR 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, M 63, 18 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2978980000
Typ: VP NPT 1 EX 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, 1" NPT, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2978960000
Typ: VP NPT 1/2 EX 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, 1/2" NPT, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2978970000
Typ: VP NPT 3/4 EX 7J BK
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, proste, 3/4" NPT, 15 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 2066720000
Typ: VP M16 EX SI 7J
Wersja:
VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, zamknięte, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6