Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VP M16 EX SI 7J
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d’ordine 2066720000
Tipo VP M16 EX SI 7J
GTIN (EAN) 4050118415438
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 16,3 mm
Altezza (pollici) 0,642 inch
Lunghezza 16,3 mm
Lunghezza (pollici) 0,642 inch
Diametro 16 mm
Spessore della parete, min. 0,5 mm
Spessore della parete, max. 11 mm
Peso netto 2,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati Generali

Alogeni No
Apertura della chiave 1 19 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 70 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 HB
Coppia di serraggio controdado, max. 1,5 Nm
Coppia di serraggio controdado, min. 1,3 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 1,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 1,5 Nm
Diametro della guarnizione ad anello 16 mm
Filettatura (esterna) M 16
Grado di protezione IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Guarnizione Silicone
Indicazioni per l'installazione Vedere le istruzioni per il montaggio
Lunghezza filettatura 12 mm
Materiale poliammide 6
Norme IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
O-ring Silicone
Passo del filetto 1,5 mm
Protezione d'accensione Sicurezza aumentata Ex e
Resistenza agli urti 7 joule secondo IEC60079-0
Silicone

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX
Identificazione Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numero del certificato pressacavo (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Numero del certificato pressacavo (INMETRO) TAE00003WV

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2066710000
Tipo: VP M12 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978890000
Tipo: VP M12/10 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 12, 10 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978900000
Tipo: VP M16/15 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 16, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066730000
Tipo: VP M20 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978910000
Tipo: VP M20/15 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 20, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066740000
Tipo: VP M25 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978920000
Tipo: VP M25/15 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 25, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066750000
Tipo: VP M32 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978990000
Tipo: VP M32/15 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 32, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066760000
Tipo: VP M40 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978930000
Tipo: VP M40/18 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 40, 18 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066770000
Tipo: VP M50 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 50, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978940000
Tipo: VP M50/18 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 50, 18 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2066940000
Tipo: VP M63 EX SI 7J
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 63, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978950000
Tipo: VP M63/18 EX CR 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, M 63, 18 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978980000
Tipo: VP NPT 1 EX 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, 1" NPT, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978960000
Tipo: VP NPT 1/2 EX 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, 1/2" NPT, 15 mm, poliammide 6
 
N. d’ordine: 2978970000
Tipo: VP NPT 3/4 EX 7J BK
Versione:
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, diritto, 3/4" NPT, 15 mm, poliammide 6
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi