Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU I 3+1 280V/25KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, IT ohne N, TT
Best.-Nr. 2063080000
Art VPU I 3+1 280V/25KA
GTIN (EAN) 4050118414714
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-03-31
Produktalternative 2726760000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 94 mm
Höhe (inch) 3,701 inch
Breite 142,4 mm
Breite (inch) 5,606 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 1.150 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 8 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatzhöhe ≤ 2000 m
Farbe schwarz, orange, blau
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 100 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE 100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 25 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE 100 kA
Absicherung Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG, 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) 25 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE) 100 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi Technisch nicht vorhanden
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 280 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) 260 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Leckstrom bei Un 100 µA
Meldekontakt Nein
Nennlaststrom IL 100 A
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform TN-C-S, TN-S, IT ohne N, TT
Netzspannung 230 V / 400 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 4
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,4 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) ≤ 1,6 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 438 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie IV

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE