, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
2052510000
Art
RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC
GTIN (EAN)
4050118412116
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
78,3 mm
Tiefe (inch)
3,083 inch
Höhe
77 mm
Höhe (inch)
3,031 inch
Breite
27,2 mm
Breite (inch)
1,071 inch
Nettogewicht
99,9 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Steuerseite
Nennsteuerspannung
230 V AC
Nennstrom AC
5,7 mA
Nennleistung
1,31 VA
Spulenwiderstand
19465 Ω ± 15 %
Toleranz Spule
15 %
Statusanzeige
LED rot
Schutzschaltung
RC-Glied
RC-Filter
4,7 kΩ / 10 nF
Lastseite
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
12 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
blockierbar
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
schwarz
Isolationskoordination
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,2 kVeff / 1 min
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAA000011A
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
8 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,7 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
1 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.
, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.