Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
2050231000
Tipo
SAIL-M12G-S-10P
GTIN (EAN)
4050118441079
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
500 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-40...80 °C
Codifica a colori
grigio, Nero, marrone, Verde/giallo
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
9.6 mm ± 0.3 mm
Funzione PE
Sì
Guaina secondo UL AWM Style
20234 (80 °C / 1000 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
10 m
Materiale della guaina
PUR
Numero di poli
4 (3 + PE)
Raggio di curvatura min., fisso
4 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
1,5 mm²
Velocità
5 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
10 Mio
Dati tecnici generali
Apertura della chiave
13 mm
Campo di temperatura custodia
-40 … +85 ° C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
S-coded
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale
12 A
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67, se avvitato
LED
No
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
600 V
Versione
Connettore maschio, diritto
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-111
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
600 V
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-111
N° Certificato (cULus)
E310075
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato S, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 2 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 2 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo di alimentazione, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 4 (3 + PE), 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.