Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
LUP 12.70/06/90 5.0SN BK BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Nr zam. 2015090000
Typ LUP 12.70/06/90 5.0SN BK BX SO
GTIN (EAN) 4050118399875
Ilość 20 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm²
UL: 600 V / 65 A / AWG 22 - AWG 6
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 25,1 mm
Głębokość (cale) 0,988 inch
Wysokość 36,5 mm
Wysokość (cale) 1,437 inch
Najmniejsza wysokość montażu 31,5 mm
Szerokość 74,46 mm
Szerokość (cale) 2,931 inch
Masa netto 58,606 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria LUP
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 90°
Raster w mm (P) 12,7 mm
Raster w calach (P) 0,5 "
Liczba biegunów 6
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Tak
Liczba rzędów
maksymalnie urzędowane bieguny w każdym rzędzie 12 
Długość kołka lutowniczego (l) 5 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,2 x 1,2 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,6 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 1,0 x 5,5, PZ 2
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociągający, min. 1,2 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 1,5 Nm
śruba dociskowa M 4
Długość odizolowania 12 mm
L1 in mm 63,5 mm
L1 w calach 2,5 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 0,50 mΩ

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 16 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 6 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 16 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 16 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 10 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 2,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 10 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/19D BL
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/20D GR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/20 SW
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/22 EB
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/12
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 76 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 74 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 76 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 64 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 1 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 1 x 1s z 700 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 65 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 65 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 6

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 65 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 65 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 6
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 0 mm
Szerokość VPE 0 mm
Wysokość VPE 0 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, identyfikacja typu, typ materiału, znacznik zatwierdzenia UL, wytrzymałość
Ocena dostępny
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik atestu CSA, znacznik zatwierdzenia SEV
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 6/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 6/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 2,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 6/7
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥15 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥100 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 6/7
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Dane określone wg CSA dotyczą atestu cUL - E6093
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01
    ECLASS 14.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 2
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014360000
    Typ: LUP 12.70/02/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014380000
    Typ: LUP 12.70/03/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014400000
    Typ: LUP 12.70/04/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014420000
    Typ: LUP 12.70/05/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014590000
    Typ: LUP 12.70/06/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014610000
    Typ: LUP 12.70/07/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014760000
    Typ: LUP 12.70/08/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2014900000
    Typ: LUP 12.70/09/90 5.0SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 12.70 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia