Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
LUP 10.16/06/90 5.0SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
N. d’ordine 2014150000
Tipo LUP 10.16/06/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118399257
CPZ 20 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm²
UL: 300 V / 58 A / AWG 26 - AWG 6
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 25,1 mm
Profondità (pollici) 0,988 inch
Posizione verticale 36,5 mm
Altezza (pollici) 1,437 inch
Altezza minima 31,5 mm
Larghezza 61,76 mm
Larghezza (pollici) 2,431 inch
Peso netto 55,92 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie LUP
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore 90°
Passo in mm (P) 10,16 mm
Passo in pollici (P) 0,4 "
Numero di poli 6
Numero di serie di poli
assemblabile da parte del cliente
quantità di file
Numero massimo di poli ordinabili per fila 12 
Lunghezza spina a saldare (l) 5 mm
Dimensioni del codolo a saldare 1,2 x 1,2 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,6 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
Lama cacciavite 1,0 x 5,5, PZ 2
Lama cacciavite norma DIN 5264
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Coppia di serraggio, max. 1,5 Nm
Vite di serraggio M 4
Lunghezza di spellatura 12 mm
L1 in mm 50,8 mm
L1 in pollici 2 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Grado di protezione IP20
Resistenza di passaggio 0,50 mΩ

Dati del materiale

Materiale isolante Wemid (PA)
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti I
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
rigido, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 16 mm²
Semirigido, min. H07V-R 6 mm²
multifilare, max. H07V-R 16 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 16 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 2,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 10 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 2,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 10 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø 5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H2,5/12
Lunghezza di spellatura
nominale 14 mm
Terminale consigliato H2,5/19D BL
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H4,0/12
Lunghezza di spellatura
nominale 14 mm
Terminale consigliato H4,0/20D GR
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H6,0/12
Lunghezza di spellatura
nominale 14 mm
Terminale consigliato H6,0/20 SW
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 10 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 15 mm
Terminale consigliato H10,0/22 EB
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H10,0/12
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 76 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 72 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 72 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 62 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 800 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 8 kV
Portata transitoria 1 x 1s mit 700 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1198743
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 58 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 58 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 58 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 58 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 203 mm
Larghezza VPE 132 mm
Altezza VPE 50 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature
Standard DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test siglatura di origine, identificazione della tipologia, tipo di materiale, siglatura di omologazione UL, robustezza
Valutazione disponibile
Standard DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test siglatura di omologazione CSA, siglatura di omologazione SEV
Test: Sezione bloccabile
Standard DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/19
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 6/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 6/19
Valutazione passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito 0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/19
Valutazione passato
Requisito 0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,5 mm²
Valutazione passato
Requisito 2,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 6/7
Valutazione passato
Test di estrazione
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito ≥15 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 22/19
Valutazione passato
Requisito ≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-K0.5
Valutazione passato
Requisito ≥100 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K16
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U16
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 6/7
Valutazione passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• I dati forniti alla sezione CSA si riferiscono ad una certificazione cUL - E60693
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 2014050000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/02/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 2014060000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/03/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 2014090000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/04/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 2014140000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/05/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 2014160000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/07/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 2014170000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/08/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 2014180000
Colori: nero
Tipo: LUP 10.16/09/90 5.0SN BK BX
Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.16 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi