Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-4DI-P-3W
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 4 csatornás
Rendelési szám 2009360000
Típus UR20-4DI-P-3W
GTIN (EAN) 4050118395143
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 11,5 mm
Szélesség (coll) 0,453 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 85 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

digitális bemenetek

Bemenet szűrő Konfigurálható
Bemenő feszültség, alacsony <5 V
Bemenő feszültség, magas > 11 V
Digitális bemenetek száma
Egyedi csatorna diagnosztika Nem
Modul diagnosztika Igen
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Szenzor csatlakozás 2 vezetékes, 3 vezetékes
Szenzor tápellátás Igen
Típus 1. és 3,. típus, EN 61131-2

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Galvanikus leválasztás 500 V DC az áramutak között
Interfész u-remote rendszerbusz
Lehetséges csatlakozás 3 vezetékes, Egyvezetékes, 2 vezetékes
Modul típusa Digitális bemeneti modul
Rendszerbusz átviteli sebessége, max. 48 Mbit
Terepi busz protokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Potenciálbetáplálás 24 V DC +20 %/ -15 %, a rendszerbuszon keresztül
Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ. 8 mA
Áramfelvétel innen: IIN (megfelelő tápellátó szegmens) 10 mA + terhelés

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9,1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04
ECLASS 14.0 27-24-26-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCS CE CLASSNK DETNORVER KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1315170000
Típus: UR20-4DI-P
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 4 csatornás
 
Rendelési szám: 1315180000
Típus: UR20-8DI-P-2W
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 8 csatornás, 2 vezetékes csatlakozástechnika
 
Rendelési szám: 1394400000
Típus: UR20-8DI-P-3W
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 8 csatornás
 
Rendelési szám: 1315200000
Típus: UR20-16DI-P
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 16 csatornás
 
Rendelési szám: 1315210000
Típus: UR20-16DI-P-PLC-INT
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PLC
 
Rendelési szám: 1315190000
Típus: UR20-8DI-P-3W-HD
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 8 csatornás, Digitális jelek, Bemenet
 
Rendelési szám: 2457240000
Típus: UR20-8DI-ISO-2W
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 8 csatornás
 
Rendelési szám: 1460140000
Típus: UR20-2DI-P-TS
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Bemenet, Digitális jelek, kettős csatorna
 
Rendelési szám: 1460150000
Típus: UR20-4DI-P-TS
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Digitális jelek, Bemenet
 
Rendelési szám: 1315350000
Típus: UR20-4DI-N
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 4 csatornás
 
Rendelési szám: 1315370000
Típus: UR20-8DI-N-3W
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 8 csatornás
 
Rendelési szám: 1315390000
Típus: UR20-16DI-N
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 16 csatornás
 
Rendelési szám: 1315400000
Típus: UR20-16DI-N-PLC-INT
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PLC
 
Rendelési szám: 1550070000
Típus: UR20-4DI-2W-230V-AC
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, 4 csatornás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek