Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WS 12/3.5 MM WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 2007180000
Typ WS 12/3.5 MM WS
GTIN (EAN) 4050118392203
VPE 1.000 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 12 mm
Höhe (inch) 0,472 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 0,058 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufgedruckte Zeichen neutral
Ausführung halogenfrei
Breite 3,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -50...90 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Werkstoff PC-ABS, TPU
kompatibler Drucker 2599430000
2599440000

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2619840000
Typ: WS 12/3.5 MM BP WS
Ausführung:
WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß