Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja WS, Znakowanie zacisków, 10 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
Nr zam. 2003760000
Typ WS 10/3.5 PLUS MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118424454
Ilość 960 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 10 mm
Wysokość (cale) 0,394 inch
Szerokość 3,5 mm
Szerokość (cale) 0,138 inch
Masa netto 0,075 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Ślad węglowy produktu
Kołyska do bramy 0.001 kg CO2eq.

Dane ogólne

Aplikacja / producent Weidmueller
Barwny biały
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-2
Kompatybilna drukarka 2715590000
2438520000
2438510000
Liczba oznaczników w kombinacji 1 MultiCard = Znakowanie zacisków
Liczba oznaczników w opakowaniu
forma dostawy MultiCard
Nadrukowane znaki neutralna
Szerokość 3,5 mm
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
tworzywo poliamid 66
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Znaczniki złącz

Raster w mm (P) 3,5 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów