Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRO DCDC 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Преобразователь DC/DC
Номер для заказа 2001810000
Тип PRO DCDC 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118383843
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 120 мм
Глубина (дюймов) 4,724 inch
Высота 130 мм
Высота (в дюймах) 5,118 inch
Ширина 43 мм
Ширина (в дюймах) 1,693 inch
Масса нетто 1 088 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 5...95 % без появления конденсата
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Вход

Диапазон входного напряжения пост. тока 14…32 В (во время работы), 18…32 В (пусконаладочные работы)
Номинальное входное напряжение 24 В DC
Номинальное энергопотребление 260,9 VA
Ограничение на пусковой ток Да
Предохранитель на входе (внутр.) Да
Пусковой ток макс. 15 A
Рекомендуемый предохранитель 25 А, автоматический выключатель Char.B, 25 А, автоматический выключатель Char.C
Технология соединения Винтовое соединение

Выход

DCL – резерв пиковой нагрузки
Кратно номинальному току 150 %
Длительность подъема 5 s
Кратно номинальному току 200 %
Длительность подъема 200 ms
Кратно номинальному току 300 %
Длительность подъема 100 ms
Кратно номинальному току 400 %
Длительность подъема 50 ms
Кратно номинальному току 600 %
Длительность подъема 20 ms
Возможность параллельной работы да, макс. 5 (без диодного модуля)
Время нарастания ≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Выходное напряжение, замечание (регулируется с помощью потенциометра на передней панели)
Выходное напряжение, макс. 29,5 V
Выходное напряжение, мин. 22,5 V
Выходной ток 0,416666667
Емкостная нагрузка без ограничений
Защита от обратного напряжения Да
Защита от перегрузки Да
Непрерывный выходной ток при Uномин. 10 A @ 60 °C, 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Номинальное выходное напряжение 24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном. 10 A @ 60 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении ≤ 20 мВ при двойн. амплит. на полной нагрузке
Технология соединения Винтовое соединение
выходная мощность 240 W

Общие данные

MTBF
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 1 880 000 h
Температура окружающей среды 25 °C
Напряжение на входе 24 V
Выходная мощность 120 W
Цикл нагрузки 100 %
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 810 000 h
Температура окружающей среды 40 °C
Напряжение на входе 24 V
Выходная мощность 120 W
Цикл нагрузки 100 %
Вид защиты IP20
Влажность 5...95 % без появления конденсата
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном. > 12 ms @ 24 V DC
Запуск ≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 33…34 V DC
Защита от превышения температуры Да
Исполнение корпуса Металл, коррозионно-устойчивый
КПД тип. 92 %
Категория перенапряжения III
Ограничение тока 150% Iout
Положение установки, указание по монтажу Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета., Зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха, возможность монтажа в ряд без зазора
Потери мощности, номинальная нагрузка 22 W
Потери мощности, холостой ход 2 W
Фиксатор Металл
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация) 5%…95% RH

Координация изоляции

Изоляция выходного напряжения / заземление 0,5 kV
Категория перенапряжения III
Класс защиты III
Напряжение изоляции вход / выход 1,5 kV
Разделение выходного напряжения / заземления 1,5 kV
Степень загрязнения 2

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6 2,3 г (15…150 Гц)
Излучение шума в соответствии с EN55032 Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-3 (HF field)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27 30 g во всех направлениях

Электробезопасность (применимые нормы)

Защита от опасных поражающих токов Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Данные соединения (вход)

Защита от переполюсовки Да
Количество клемм 2 (+,−)
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 AWG
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 30 AWG
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,08 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,08 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Данные соединения (выход)

Защита от переполюсовки Да
Количество клемм 10 (+ / - / сигнал)
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 14 AWG
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 24 AWG
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,2 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,2 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Данные соединения (сигнал)

Количество клемм
Технология соединения Винтовое соединение

Сигнализация

Беспотенциальный контакт Да
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт) макс. 30 В пост. тока / 0,5 А, max. 50 V AC / 0.3 A
Релейный Вх/Вых Выходное напряжение > 21,6 В / < 20,4 В
Транзисторный выход, подключение к плюсу Постоянный ток в норме: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, I > 90%: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, Низкое напряжение UВХ.: 20 мА макс., защита от короткого замыкания

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Номер сертификата (cULusEX) E470829
Организация (cULusEX) CULUSEX
Сертификат № (cULus) E258476

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CE CULUS CULUSEX DETNORVER LLOYDSREG RINA TUEV
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E258476
Номер сертификата (cULusEX) E470829

Связанные изделия

Номер для заказа: 2869000000
Тип: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869010000
Тип: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869020000
Тип: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869030000
Тип: PRO DCDC 120W 12V/24V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2001800000
Тип: PRO DCDC 120W 24V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869040000
Тип: PRO DCDC 120W 48V/24V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869050000
Тип: PRO DCDC 240W 24V/48V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2869060000
Тип: PRO DCDC 240W 48V/48V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC
 
Номер для заказа: 2001820000
Тип: PRO DCDC 480W 24V 20A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC