14 - 32 V (durante il funzionamento), 18 - 32 V (messa in funzione)
Corrente di punta
max. 15 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Limitazione corrente d'inserzione
Sì
Potenza assorbita nominale
260,9 VA
Prefusibile consigliato
25 A, interruttore automatico Car. B, 25 A, interruttore automatico Car. C
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Carico capacitivo
Illimitato
Corrente d'uscita
10 A
Corrente d'uscita continua a Unominale
10 A @ 60 °C, 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
10 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Durata Boost
5 s
Multiplo della corrente nominale
150 %
Durata Boost
200 ms
Multiplo della corrente nominale
200 %
Durata Boost
100 ms
Multiplo della corrente nominale
300 %
Durata Boost
50 ms
Multiplo della corrente nominale
400 %
Durata Boost
20 ms
Multiplo della corrente nominale
600 %
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
≤ 20 mVPP @carico completo
Parallelabilità
sì, max. 5 (senza modulo a diodi)
Potenza erogata
240 W
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
12 ms
Tipo di tensione d'ingresso
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'uscita
10 A
Tensione d'uscita
24 V
Tempo di salita
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Tensione d'uscita osservazioni
(regolabile con potenziometro frontale)
Tensione d'uscita, max.
29,5 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Byggbar
No
Classe di sovratensione
III
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
tip. 92 %
Grado di protezione
IP20
Limitazione di corrente
150% Iout
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.880.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
810.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento., Margine di 50 mm in alto e in basso per la circolazione dell'aria, può essere montato fianco a fianco senza margine
Potenza dissipata, carico nominale
22 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
2 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
33…34 V DC
Umidità
5...95 % senza rugiada
Umidità relativa dell'aria max. (esercizio)
5 %…95 % RH
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (burst), EN61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN61000-4-3 (HF field)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Limitazione delle correnti armoniche di rete
Secondo EN 61000-3-2
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz…150 Hz)
Isolamento
Classe di protezione
III
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
1,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
1,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Numero di morsetti
2 (+,−)
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,08 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,08 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Numero di morsetti
10 (+ / - / segnale)
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
14 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
24 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (segnale)
Numero di morsetti
5
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Segnalazione
Carico di contatto (contatto NA)
max. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A
Contatto equipotenziale
Sì
Relè ON/OFF
Tensione d’uscita > 21.6 V / <20.4 V
Uscita transistor, comando positivo
DC OK: 20 mA max., a prova di cortocircuito, I > 90%: 20 mA max., a prova di cortocircuito, Low UIN: 20 mA max., a prova di cortocircuito
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento., Margine di 50 mm in alto e in basso per la circolazione dell'aria, può essere montato fianco a fianco senza margine
Potenza dissipata, carico nominale
22 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
2 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.