Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO DCDC 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Convertidor DC/DC
Código 2001810000
Tipo PRO DCDC 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118383843
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 120 mm
Profundidad (pulgadas) 4,724 inch
Altura 130 mm
Altura (pulgadas) 5,118 inch
Anchura 43 mm
Anchura (pulgadas) 1,693 inch
Peso neto 1.088 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio 5...95 % (sin condensación)
Humedad 5...95 % (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Entrada

Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 25 A, interruptor magnetotérmico curva B, 25 A, interruptor magnetotérmico curva C
Gama de tensión de entrada DC 14-32 V (durante funcionamiento), 18-32 V (puesta en marcha)
Intensidad de conexión máx. 15A
Limitación de intensidad de conexión
Potencia admitida nominal 260,9 VA
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada 24 V DC

Salida

Carga capacitiva ilimitado
Conmutado paralelo sí, máx. 5 (sin módulo de diodos)
Corriente de salida 10 A
Corriente de salida continua @ UNominal 10 A @ 60 °C, 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Corriente de salida nominal para Unominal 10 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento 5 s
Multiple of the rated current 150 %
Duración de incremento 200 ms
Multiple of the rated current 200 %
Duración de incremento 100 ms
Multiple of the rated current 300 %
Duración de incremento 50 ms
Multiple of the rated current 400 %
Duración de incremento 20 ms
Multiple of the rated current 600 %
Potencia de salida 240 W
Protección contra tensión inversa
Protección de sobrecarga
Rizado residual, picos de tensión de desconexión ≤ 20 mVPP @carga completa
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max. 29,5 V
Tensión de salida, min. 22,5 V
Tensión de salida, observacione (ajustable con potenciómetro frontal)
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida ≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Tiempo transitorio de caída de red
Tiempo transitorio de caída de red, mín. 12 ms
Tipo de tensión de entrada DC
Tensión de entrada 24 V
Corriente de salida 10 A
Tensión de salida 24 V

Datos generales

Alineable No
Arranque ≥ -40 °C
Categoría de sobretensión III
Grado de eficiencia típ. 92 %
Humedad 5...95 % (sin condensación)
Limitación de intensidad 150% Iout
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.880.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 24 V
Potencia de salida 120 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 810.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 24 V
Potencia de salida 120 W
Ciclo de trabajo 100 %
Máx. humedad rel. del aire (en servicio) 5 %…95 % HR
Pie de enclavamiento Metálico
Posición de montaje, instrucciones de montaje Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio., 50 mm de distancia en todas direcciones para circulación libre de aire, con montaje en línea sin separación
Protección contra cortocircuito
Protección contra exceso de temperatura
Protección contra tensión inversa de la carga 33…34 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal 22 W
Pérdida de potencia, sin carga 2 W
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión III
Clase de protección III
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 1,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento entrada /salida 1,5 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-3 (HF field)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 2,3 g (15 Hz - 150 Hz)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 30 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 2 (+,−)
Par de apriete, máx. 0,5 Nm
Par de apriete, mín. 0,4 Nm
Protección de polaridad
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 30 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,08 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,08 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

Datos de conexión (salida)

Número de bornes 10 (+ / - / señal)
Par de apriete, máx. 0,5 Nm
Par de apriete, mín. 0,4 Nm
Protección de polaridad
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 14 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 24 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,2 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

Datos de conexión (señal)

Número de bornes
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Carga de contacto (CNA) máx. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A
Contacto libre de potencial
Relé encendido/apagado Tensión de salida > 21,6 V / <20,4 V
Salida del transistor, conmutación positiva DC OK: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos, I > 90%: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos, Low UIN: 20 mA máx., a prueba de cortocicuitos

Homologaciones

Homologaciones ABS BURVER CE CULUS CULUSEX DETNORVER LLOYDSREG RINA TUEV
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476
N.º de certificado (cULusEX) E470829

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02

Productos relacionados

Código: 2869000000
Tipo: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869010000
Tipo: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869020000
Tipo: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869030000
Tipo: PRO DCDC 120W 12V/24V 5A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2001800000
Tipo: PRO DCDC 120W 24V 5A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869040000
Tipo: PRO DCDC 120W 48V/24V 5A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869050000
Tipo: PRO DCDC 240W 24V/48V 5A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2869060000
Tipo: PRO DCDC 240W 48V/48V 5A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Código: 2001820000
Tipo: PRO DCDC 480W 24V 20A
Versión:
Convertidor DC/DC
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto