Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 50N GE/SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 50 mm², 150 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 2000080000
Typ WDU 50N GE/SW
GTIN (EAN) 4050118455304
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69,6 mm
Głębokość (cale) 2,74 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 70,6 mm
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Szerokość 18,5 mm
Szerokość (cale) 0,728 inch
Masa netto 84,38 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Ślad węglowy produktu
Kołyska do bramy 1.098 kg CO2eq.

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 690 V
Prąd (ATEX) 126 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 50 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 690 V
Prąd (IECEX) 126 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 50 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 8
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 0

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny czarny/żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 50 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 150 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 192 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4,8 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, zamknięte
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 24 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 70 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 6 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 3,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 50 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 50 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 50 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 6 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza S4 (DIN 6911)
Zakres zaciskania, maks. 70 mm²
Zakres zaciskania, min. 10 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 8
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 0
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B10
śruba dociskowa M 6

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2000040000
Typ: WDU 16 GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 16 mm², 76 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2000050000
Typ: WDU 16N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 16 mm², 76 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2429520000
Typ: WDU 2.5 GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2000060000
Typ: WDU 35 GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2000090000
Typ: WDU 35N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020190000
Typ: WDU 4 GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2000110000
Typ: WDU 95N/120N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 120 mm², 269 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2000100000
Typ: WDU 70N/35 GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 70 mm², 192 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2