Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-USB-A-A-0.5M
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 0.5 m
Best.-Nr. 1993550005
Art IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN) 4050118378542
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 0,5 m
Länge (inch) 19,685 inch
Nettogewicht 26 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -15 °C...80

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche Gold über Nickel

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe schwarz

Stecker

Stecker links USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Kabelaufbau

Manteldurchmesser 4.5 mm
Manteldurchmesser, max. 4,7 mm
Manteldurchmesser, min. 4,3 mm
Mantelfarbe schwarz
Querschnitt 2*AWG28 + 2*AWG24
Werkstoff Mantel PVC

Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links Gold über Nickel
Stecker links USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001408
ETIM 7.0 EC001408
ETIM 8.0 EC001408
ETIM 9.0 EC001408
ECLASS 9.0 27-06-20-11
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-01-06
ECLASS 11.0 27-06-01-06
ECLASS 12.0 27-06-01-06
ECLASS 13.0 27-06-01-06
ECLASS 14.0 27-06-01-06

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1993550010
Art: IE-USB-A-A-1.0M
Ausfuehrung:
USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 1 m
 
Best.-Nr.: 1993550015
Art: IE-USB-A-A-1.5M
Ausfuehrung:
USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
 
Best.-Nr.: 1993550018
Art: IE-USB-A-A-1.8M
Ausfuehrung:
USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
 
Best.-Nr.: 1993550030
Art: IE-USB-A-A-3.0M
Ausfuehrung:
USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m