Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-USB-A-A-0.5M
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze USB kabel, USB A, USB A, PVC, 0.5 m
Číslo objednávky 1993550005
Typ IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN) 4050118378542
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Délka 0,5 m
Délka (v palcích) 19,685 inch
Čistá hmotnost 26 g

Teploty

Provozní teplota -15 °C...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění černá

Všeobecné technické údaje

Povrch kontaktu Pozlacený nikl

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Struktura kabelu

Barva opláštění černá
Materiál pláště PVC
Průměr pláště 4.5 mm
Průměr pláště, max. 4,7 mm
Průměr pláště, min. 4,3 mm
Průřez 2*AWG28 + 2*AWG24

Zástrčka

Zástrčka vlevo USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Zástrčka vpravo USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001408
ETIM 7.0 EC001408
ETIM 8.0 EC001408
ETIM 9.0 EC001408
ECLASS 9.0 27-06-20-11
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-01-06
ECLASS 11.0 27-06-01-06
ECLASS 12.0 27-06-01-06
ECLASS 13.0 27-06-01-06
ECLASS 14.0 27-06-01-06

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1993550003
Typ: IE-USB-A-A-0.3M
Verze:
, USB A, USB A, PVC, 0.3 m
 
Číslo objednávky: 1993550010
Typ: IE-USB-A-A-1.0M
Verze:
USB kabel, USB A, USB A, PVC, 1 m
 
Číslo objednávky: 1993550015
Typ: IE-USB-A-A-1.5M
Verze:
USB kabel, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
 
Číslo objednávky: 1993550018
Typ: IE-USB-A-A-1.8M
Verze:
USB kabel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
 
Číslo objednávky: 1993550030
Typ: IE-USB-A-A-3.0M
Verze:
USB kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly