Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PH-AD-V05M-RJ45
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ersatz-Einsatzträger, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. 1993540000
Art IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN) 4050118378610
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 28,1 mm
Tiefe (inch) 1,106 inch
Höhe 21,1 mm
Höhe (inch) 0,831 inch
Breite 21,2 mm
Breite (inch) 0,835 inch
Nettogewicht 20 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial PBT

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1962540000
Art: IE-PH-V05M
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
 
Best.-Nr.: 1963530000
Art: IE-BH-V05M
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67