Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
RJ45 werkzeuglos
RJ45 werkzeuglos, gerade und gewinkelt
RJ45 Crimp
RJ45 Kupplung / Modul
gerade
straight with cable gland
angled with cable gland
Ersatz-Adernmanager
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Best.-Nr.
1992860000
Art
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
GTIN (EAN)
4050118378108
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
24 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Abgangsrichtung
Gerade
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
Piercing
Beschaltung
EIA/TIA T568 B
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss, vernickelt
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,1 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig
0.51, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG)
AWG 26, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig
Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≤ 4 Zyklen (bei gleichbleibendem Querschnitt)
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Best.-Nr.:
1992850000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Best.-Nr.:
1992820000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Best.-Nr.:
1992830000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Best.-Nr.:
1992840000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Ausfuehrung
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Best.-Nr.
1992860000
Art
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
GTIN (EAN)
4050118378108
VPE
1 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Abgangsrichtung
Gerade
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
Piercing
Beschaltung
EIA/TIA T568 B
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss, vernickelt
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,1 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig
0.51, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG)
AWG 26, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig
Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≤ 4 Zyklen (bei gleichbleibendem Querschnitt)
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Isolationswiderstand
≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Best.-Nr.:
1992850000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Best.-Nr.:
1992820000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Best.-Nr.:
1992830000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Best.-Nr.:
1992840000
Art:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Ausfuehrung:
RJ45-Stecker mit Piercing-Kontakten, gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.