Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FAD S5115 2XHE20 32IO M
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1991730000
Art FAD S5115 2XHE20 32IO M
GTIN (EAN) 8430243307413
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 36 mm
Tiefe (inch) 1,417 inch
Höhe 280 mm
Höhe (inch) 11,024 inch
Breite 46 mm
Breite (inch) 1,811 inch
Nettogewicht 200 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) 2 x Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 30 V AC / 60 V DC
Maximalstrom pro Kanal 1 A
Maximalstrom pro Byte 2 A
Betriebsstrom Gesamt 6 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 9.0 EC002584
ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92
ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1986010000
Art: FAD S5115 HE20 16IO M
 
Best.-Nr.: 1985980000
Art: FAD S5115 SL24 M