Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ADT 2.5 2C W/O DTLV
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
Rendelési szám 1989930000
Típus ADT 2.5 2C W/O DTLV
GTIN (EAN) 4050118374483
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 36,5 mm
Mélység (coll) 1,437 inch
Mélység DIN sínnel együtt 37 mm
Magasság 77,5 mm
Magasság (coll) 3,051 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 9,117 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat Igen
Keresztösszekötés nélkül
Rés Csuklós

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 20 A
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 20 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 28 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség 500 V
Névleges DC feszültség 500 V
Névleges áram 20 A
Áram maximum vezetékoknál 20 A
Szabványok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,33 mΩ
Névleges lökőfeszültség 6 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,77 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozás típusa 2 PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 0,75 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,25 mm²
Tube length
névleges 5 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
max. 10 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 7 mm
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,34 mm²
max. 0,14 mm²
Tube length
max. 6 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1 mm²
max. 0,5 mm²
Tube length
max. 6 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
Tube length
max. 8 mm
min. 12 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 2,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
B áram nagyság (cURus) 20 A
C feszültség nagyság (cURus) 300 V
C áram nagyság (cURus) 20 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 12 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9,1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSA CURUS DETNORVER KEMAKEUR UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1989900000
Típus: A2C 2.5 /DT/FS
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1989910000
Típus: A2C 2.5 /DT/FS BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, kék
 
Rendelési szám: 1989920000
Típus: A2C 2.5 /DT/FS OR
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 1989890000
Típus: A2C 2.5 PE/DT/FS
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 1989800000
Típus: ADT 2.5 2C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1989810000
Típus: ADT 2.5 2C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, kék
 
Rendelési szám: 1989820000
Típus: ADT 2.5 2C OR
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 2430040000
Típus: ADT 2.5 2C W/O DTLV BL
Változat:
Bontó- és mérőbontó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, kék
 
Rendelési szám: 1989830000
Típus: ADT 2.5 3C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1989840000
Típus: ADT 2.5 3C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, kék
 
Rendelési szám: 1989850000
Típus: ADT 2.5 3C OR
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 1989940000
Típus: ADT 2.5 3C W/O DTLV
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1989860000
Típus: ADT 2.5 4C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1989870000
Típus: ADT 2.5 4C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, kék
 
Rendelési szám: 1989880000
Típus: ADT 2.5 4C OR
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 1989950000
Típus: ADT 2.5 4C W/O DTLV
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2898660000
Típus: ALDT 2.5 2C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, sötétbézs, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1
 
Rendelési szám: 2898670000
Típus: ALDT 2.5 2C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, kék, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1
 
Rendelési szám: 2898680000
Típus: ALDT 2.5 2C W/O DTLV
Változat:
Alap sorkapocs komponens csatlakozódugóhoz, PUSH IN, 500, 20, 2
 
Rendelési szám: 2898690000
Típus: ALDT 2.5 2C W/O DTLV BL
Változat:
Alap sorkapocs komponens csatlakozódugóhoz, PUSH IN, 500, 20, 2
 
Rendelési szám: 2898700000
Típus: ALDT 2.5 3C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, sötétbézs, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 3, Szintek száma: 1
 
Rendelési szám: 2898710000
Típus: ALDT 2.5 3C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, kék, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 3, Szintek száma: 1
 
Rendelési szám: 2898720000
Típus: ALDT 2.5 4C
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, sötétbézs, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1
 
Rendelési szám: 2898730000
Típus: ALDT 2.5 4C BL
Változat:
Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, kék, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek