Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Box
Best.-Nr.
1989090000
Art
BHF 5.00/04/180LH BK/BL
GTIN (EAN)
4050118533453
VPE
78 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
30,82 mm
Tiefe (inch)
1,213 inch
Breite
22,15 mm
Breite (inch)
0,872 inch
Länge
14,6 mm
Länge (inch)
0,575 inch
Nettogewicht
9,14 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Housing - Serie CH20M
Anschlussart
Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Raster in mm (P)
5 mm
Raster in Zoll (P)
0,197 "
Leiterabgangsrichtung
180°
Polzahl
4
L1 in mm
15 mm
L1 in Zoll
0,591 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Schutzart
IP20
Durchgangswiderstand
≤5 mΩ
Kodierbar
Ja
Abisolierlänge
10 mm
Schraubendreherklinge
0,6 x 3,5
Steckzyklen
25
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe
I
Kriechstromfestigkeit (CTI)
600 ≤ CTI
Anschließbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R
0,2 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R
2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
2,3 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Hinweistext
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
4 kV
Kriechstrecke, min.
3,2 mm
Luftstrecke, min.
3 mm
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-70153051
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
50 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
10 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
10 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Schutzart
IP20
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.