Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RCL424012T
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1989060000
Typ RCL424012T
GTIN (EAN) 4050118383119
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 15,7 mm
Głębokość (cale) 0,618 inch
Wysokość 29 mm
Wysokość (cale) 1,142 inch
Szerokość 12,7 mm
Szerokość (cale) 0,5 inch
Masa netto 13,3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E302101

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 12 V DC
moc znamionowa 480 mW
Rezystancja cewki 360 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 8 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Początkowy prąd rozruchowy 15 A / 4 s
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 2000 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 192 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 8 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 6 ms
Typ zestyku 2 zestyk przełączny (AgNi)
Żywotność mechaniczna 30 X 106 układów
min. moc włączalna 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny transparentny

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 400 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa III
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny ≥ 10 mm
Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście 5 kVRMS / 1min
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2,5 KVeff / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1 kVeff / 1 min
udarowe napięcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP40 (po podłączeniu)

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy IEC 61810-1
Nr certyfikatu (cURus) E302101

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe
Raster w mm (P) 5 mm

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E302101